Encuentre accesorios para su equipo de mezcla de pintura
¿Está buscando un modelo en particular o una Terminal Sartorius? Aquí puede encontrar fundas protectoras, cables, pesos y más para su dispositivo con la calidad habitual de Sartorius.
Accesorios
| USB cable, length 5 m (16.4 ft.) | Número de Orden: YCC01-0040M5 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 10 m (33 ft.) | Número de Orden: YCC01-0052M10 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 20 m (65 ft.) | Número de Orden: YCC01-0052M20 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 30 m (98 ft.) | Número de Orden: YCC01-0052M30 | Precio: Bajo pedido |
| Grounding cable, 2 m (6.5 ft.) | Número de Orden: YCC01-X046M2 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 1 kg (class F2) | Número de Orden: YCW614-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 2 kg (class F2) | Número de Orden: YCW624-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 5 kg (class F2) | Número de Orden: YCW654-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for display (set of 10) | Número de Orden: YDC03PMA10 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for column (set of 10) | Número de Orden: YDC03PMA-CO10 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for weighing pan (set of 10) | Número de Orden: YDC03PMA-WP10 | Precio: Bajo pedido |
Accesorios
| USB cable, length 5 m (16.4 ft.) | Número de orden: YCC01-0040M5 | Precio: Bajo pedido |
| USB cable, length 3 m | Número de orden: YCC01-0040M3 | Precio: Bajo pedido |
| Ethernet Patchdable Cat5e RJ45 (5m | 16.4 ft.) | Número de orden: YCC01-0044M5 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 10 m (33 ft.) | Número de orden: YCC01-0052M10 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 20 m (65 ft.) | Número de orden: YCC01-0052M20 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 30 m (98 ft.) | Número de orden: YCC01-0052M30 | Precio: Bajo pedido |
| Grounding cable, 2 m (6.5 ft.) | Número de orden: YCC01-X046M2 | Precio: Bajo pedido |
| Ex-link converter for PMA Vision Ex zone 1 (Class I, Div 1) | Número de orden: YCO16-Z | Precio: Bajo pedido |
| Ex-link converter for PMA Vision Ex zone 2 (Class I, Div 2) | Número de orden: YCO17-Z | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 1 kg (class F2) | Número de orden: YCW614-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 2 kg (class F2) | Número de orden: YCW624-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 5 kg (class F2) | Número de orden: YCW654-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for display (set of 10) | Número de orden: YDC03PMA10 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for column (set of 10) | Número de orden: YDC03PMA-CO10 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for weighing pan (set of 10) | Número de orden: YDC03PMA-WP10 | Precio: Bajo pedido |
Precio:
Bajo pedidoAccesorios
| USB cable, length 5 m (16.4 ft.) | Número de Orden: YCC01-0040M5 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 10 m (33 ft.) | Número de Orden: YCC01-0052M10 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 20 m (65 ft.) | Número de Orden: YCC01-0052M20 | Precio: Bajo pedido |
| Link cable to Ex Link Converter, length 30 m (98 ft.) | Número de Orden: YCC01-0052M30 | Precio: Bajo pedido |
| Grounding cable, 2 m (6.5 ft.) | Número de Orden: YCC01-X046M2 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 1 kg (class F2) | Número de Orden: YCW614-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| External calibration weight 2 kg (class F2) | Número de Orden: YCW624-AC-00 | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover for display (set of 10) | Número de Orden: YDC03PMA10 | Precio: Bajo pedido |
Accesorios
Accesorios
Accesorios
| USB cable, length 3 m | Número de Orden: YCC01-0040M3 | Precio: Bajo pedido |
| TopMix Video cable, length 3 m (~10 ft.) | Número de Orden: YCC01-0039M3 | Precio: Bajo pedido |
| RS232 data communications cable to connect TopMix or EcoMix to a PMA scale, cable length 3 m (~10 ft.) | Número de Orden: YCC01-0041M3 | Precio: Bajo pedido |
| Data & power cable between Ex- link box and TopMix2.Touch, length 20 m (~65 ft.) | Número de Orden: YCC01-0049M20 | Precio: Bajo pedido |
| Video cable DVI-D (3 m) | Número de Orden: | Precio: Bajo pedido |
| Grounding cable, 2 m (6.5 ft.) | Número de Orden: YCC01-X046M2 | Precio: Bajo pedido |
| Video cable DVI-I/VGA, length 3 m (~10 ft.) | Número de Orden: YCC01-0051M3 | Precio: Bajo pedido |
| TopMix2.Touch ex-link converter | Número de Orden: YCO12-Z | Precio: Bajo pedido |
| In-use cover | Número de Orden: YDC02TM | Precio: Bajo pedido |
| Touch pen | Número de Orden: YTP-TM02 | Precio: Bajo pedido |
| Bracket for wall or bench mounting | Número de Orden: YWB06 | Precio: Bajo pedido |