Protección contra explosiones

Protección contra explosiones en la sala de mezcla de pintura
Sin concesiones cuando se trata de seguridad en el lugar de trabajo

Hoy damos por sentado un entorno de trabajo seguro. Sin embargo, los accidentes causados ​​por explosiones en el taller de repintado de pintura ocurren una y otra vez como resultado de una manipulación incorrecta o el uso incorrecto de equipos inadecuados.


Al procesar materiales peligrosos, las plantas industriales y los talleres deben cumplir requisitos de seguridad especialmente elevados. La seguridad en el lugar de trabajo en áreas con atmósferas potencialmente explosivas está definida por normas y regulaciones internacionales, que también son aplicables a los talleres de carrocería, especialmente a las salas de mezcla de pintura en la industria del repintado.


La combinación de pintura, solventes, oxígeno y equipo eléctrico en estas áreas es una fuente de ignición potencial y poderosa que presenta el riesgo de explosión en todo momento. Aunque no siempre es evidente, este riesgo está presente continuamente y no debe subestimarse.

                   

Incluso en áreas no reguladas, existe una tendencia creciente claramente reconocible en la industria para cumplir con estándares de salud y seguridad cada vez más altos. El uso de equipos protegidos contra explosiones no solo aumenta la seguridad en el lugar de trabajo, sino que también minimiza el riesgo de daños y las consecuencias que conlleva.

La seguridad de los empleados y la protección del taller deben tener la máxima prioridad, y esto comienza con la elección responsable de equipos y herramientas de trabajo seguros.


Los productos innovadores de Sartorius para aplicaciones en talleres de repintado de pintura cumplen con los más altos requisitos nacionales e internacionales impuestos en áreas peligrosas. Pregunte a su proveedor de pintura sobre los productos Sartorius disponibles o póngase en contacto con Sartorius directamente en

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento