Guía paso a paso para los procesos de prueba de acuerdo con el nuevo capítulo 41 de la USP

Para determinar el rango de funcionamiento de una balanza, Sartorius recomienda una pesa de prueba de aproximadamente la mitad de la capacidad máxima de la balanza. Ejemplos: Para una balanza analítica de 220 g, utilice una pesa de 100 g; para una balanza de 500 g, utilice una pesa de 200 g. Se recomienda NO utilizar varios pesos para realizar la prueba de repetibilidad.

La incertidumbre de medición del peso debe ser inferior a ± 0,03 g. Por tanto, es suficiente utilizar una pesa de clase F2 para las pruebas.

La balanza debe calentarse, nivelarse y ajustarse antes de comenzar.

Ponga la pantalla de la balanza a cero presionando la tecla "Tara".

Coloque la pesa de prueba en el centro del plato de pesaje (si es necesario, abra la puerta del corta-aires y ciérrela después de colocar la pesa de prueba).

Cuando la pantalla se haya estabilizado, verifique y anote el peso mostrado.

Repita los pasos del 1 al 3 nueve veces (prueba de repetibilidad).

Calcule la desviación estándar de las diez mediciones. Multiplica por 2 y luego por 1,000. El peso resultante es el punto de partida del rango operativo de la balanza.

Utilice la primera medición de la prueba de repetibilidad para la prueba de precisión. La diferencia entre el peso visualizado y el peso real del peso de prueba no debe ser superior a ± 0,10%. Por ejemplo, si el peso de prueba es 100 g, el peso mostrado debe estar entre 99,9000 y 100,1000 g. Si este es el caso, la balanza cumple con el requisito de precisión de la USP.