Resumen de cambios al Capítulo 41 de la USP
| Capítulo 41 | Viejo | Nuevo |
|---|---|---|
| Area de aplicación |
|
|
| Repetibilidad | Viejo | Nuevo |
|---|---|---|
| Tolerancia a la repetibilidad | 0.1 (49)% | 0.10% |
| Factor de expansión K | 3 | 2 |
| Número de valores de pesaje para la prueba de repetibilidad | 10 | 10 |
| Criterio de aceptación | 3 x std. dev. / m ≤ 0.1% | 2 x std. dev. / m ≤ 0.10% |
| Peso de muestra más pequeño posible | Punto de partida más bajo | 1,000 d | 820 d |
| Exactitud | Viejo | Nuevo |
|---|---|---|
Tolerancia | NA | ≤ 0.10% |
| Peso de referencia | NA | Entre el 5% y el 100% del rango operativo de la balanza |