Biostat® D-DCU

Su vía rápida hacia la producción

El Biostat® D-DCU es un sistema de bioprocesos compacto disponible en versiones de cultivo microbiano o celular con opciones de recipientes de 10 a 200 litros de volumen de trabajo. El diseño optimizado y probado del Biostat® D-DCU es el resultado de un análisis exhaustivo de las características y funciones más requeridas de más de treinta años de fermentadores de acero inoxidable | experiencia en diseño de biorreactores. Esta solución estandarizada elimina los tiempos de diseño, permite una entrega más rápida, reduce los costos, garantiza un funcionamiento sin problemas, permite el soporte de servicio global y la disponibilidad de repuestos.

Principales características

  • Diseñado para conectar bolsas de almacenamiento de un solo uso para la adición y recolección de medios, así como los sistemas de muestreo aséptico de un solo uso TAKEONE®
  • La funcionalidad mejorada y la facilidad de uso son proporcionadas por una amplia selección de sensores y analizadores en línea y por la visualización integrada de valores de proceso en la pantalla DCU

  • Debido al diseño modular, hay varias configuraciones disponibles, desde básicas hasta con todas las funciones.
  • El sistema ofrece una excelente solución para cualquier presupuesto y cada necesidad.
  • Esterilización automatizada in situ (SIP)
  • Limpieza automatizada in situ (CIP)

  • Las recetas escalables de BioPAT® MFCS S88 proporcionan un aumento significativo en la seguridad y confiabilidad del proceso y dan como resultado una consistencia mejorada de lote a lote

Descubra el Biostat® D-DCU

Tecnología innovadora para sus necesidades de proceso

  • Desarrollo y ampliación de procesos
  • Producción de semillas
  • Producción GMP

Los volúmenes de trabajo están disponibles en una opción de (relación de diámetro 2: 1 o 3: 1)

  • 10 L
  • 20 L
  • 30 L
  • 50 L
  • 100 L
  • 200 L
  • BioPAT® Trace - Glucosa | Medición de lactato
  • - Medida de turbidez
  • - Análisis de gases de escape
  • - Monitoreo de bioprocesos multivariante
  • Obtenga más información sobre los sensores BioPAT®

Estrategias de gasificación

Enriquecimiento de O2

Esta es una estrategia de gaseado que utiliza un 3 | Válvula solenoide de 2 vías para dirigir un flujo de aire o de O2 al rociador. Un medidor de flujo manual indica y controla visualmente el caudal. El O2 se pulsa a través de la válvula solenoide, cuando es necesario para mantener el punto de ajuste de oxígeno disuelto. No se proporciona aire en este momento. Opcionalmente, puede integrar controladores de flujo másico para medir y controlar el caudal de gas total mediante un ajuste manual o automáticamente junto con el controlador, en función de la señal de la sonda de pO2 y el punto de ajuste seleccionado.

Flujo de aditivo avanzado

Puede dirigir aire, O2, N2 y CO2 al rociador y al revestimiento. Los caudalímetros indican visualmente el caudal de cada gas. Agregue una ruta de flujo de gas adicional a la salida del rociador o superposición. Seleccione controladores de flujo másico opcionales para cada ruta de flujo y cambie los gases entre superposición y burbujeador. El diseño detallado del enfoque de gasificación de flujo de aditivo avanzado depende de su sistema y configuración de biorreactor Biostat® en particular.

Flujo aditivo

Controla el caudal de aire y O2 individualmente (N2 y CO2 también son posibles, pero no se muestran) a una sola salida, ya sea un rociador o una superposición.

  • Cultivo microbiano y celular
  • Cultivos en suspensión y microportadores

Rendimiento 

Densidad celular alta

Al emplear el Biostat® D-DCU 10-3, se demuestra en este estudio que este fermentador cumple con los requisitos para una fermentación de alta densidad celular de E. coli.

Calificación estandarizada de Biostat® D-DCU

Las capacidades de rendimiento de un biorreactor, que están sustancialmente influenciadas por su diseño y, por lo tanto, sus características de bioingeniería, son cruciales para elegir un sistema que cumpla con los requisitos específicos del proceso.

Con el fin de garantizar una comparación confiable entre los sistemas de biorreactores existentes, un grupo de expertos publicó la guía DECHEMA como un método estandarizado requerido para la determinación de los datos clave de bioingeniería.

Aquí los Biostat® D-DCU 30-3 y 100-3 se caracterizan de acuerdo con esta recomendación.

Calificación estandarizada de biorreactores agitados para procesos de producción biofarmacéutica microbiana

Descargar

Brochure

Biostat® D-DCU - Your “Fast Lane” To Production

PDF 2.5 MB
Presentation

Biostat ® D DCU - Your “Fast Lane” to Production

PDF 2.7 MB
Application Note

High-cell-density Cultivation of Escherichia coli in a Biostat® D-DCU...

PDF 572.6 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos