Selección de clones Ambr® con tecnología Umetrics®

Para una clasificación y una clasificación consistentes

Ambr® Clone Selection Powered by Umetrics® es una nueva aplicación independiente diseñada para usarse con datos de los sistemas Ambr® para simplificar el flujo de trabajo para la clasificación y clasificación de líneas celulares.

No solo para clones

Ambr® Clone Selection Powered by Umetrics® está diseñado para usuarios de líneas celulares y desarrollo de procesos tempranos para la selección y clasificación de:

  • Líneas celulares, clones
  • Cepas microbianas
  • Medios
  • Feeds

Personalice sus criterios de selección

Cribado y clasificación basados en atributos de proceso y calidad de:

  • Lote
  • Lote alimentado
  • Biosimilar
  • Vacunas
  • Terapia celular y genética
  • Cultivos intensificados

Los usuarios definen los criterios de selección, como la densidad celular, el título del producto y los atributos clave de calidad del producto, y asignan ponderaciones de prioridad para filtrar y clasificar los clones. La aplicación utiliza una característica única de evaluación de deseabilidad multivariable para la clasificación.

Solicite acceso a una demoestración online o descargue el software de prueba

Beneficios de la selección de clones Ambr® con tecnología de Umetrics®

  • La automatización del proceso de selección de clones mejora la velocidad y la coherencia
  • Los perfiles de criterios de selección se pueden almacenar y compartir
  • El informe se genera para registrar los criterios de selección y los detalles.
  • Maximiza el uso de datos
  • Ofrece la opción de reevaluar en cualquier momento
  • Flexibilidad para usar con datos de Ambr® 15 y Ambr® 250 para una variedad de aplicaciones de cribado

La selección de clones de Ambr® está disponible para su uso con datos...

Selección de clones de Ambr® con tecnología Umetrics® Dashboard

The maximum, minimum, last or integral values of the chosen variables are viewed alongside each other and can be compared to a similarity variable (reference), if used.

Explore Ambr® Clone Selection con tecnología de Umetrics®: versiones de demostración y de prueba disponibles

Ambr® Clone Selection Powered by Umetrics® está disponible como demostración en línea con datos de muestra (a través del portal en línea). Alternativamente, regístrese para una prueba gratuita de 60 días para usar sus propios datos (se requiere descarga)

Solicite acceso a una demosteración online o descargue el software de prueba

Selección de clones de Ambr® con tecnología Umetrics® Descargas

Brochure

Ambr® Clone Selection Powered by Umetrics® for Consistent Screening and Ranking

PDF | 1.5 MB

Consulte a nuestros expertos

Solicitar software

Explore la gama de control de procesos y biorreactores de Sartorius

Sartorius Biostat® Single-Use Bioreactor

Plataforma de alto rendimiento de single-use

Explore the Ambr® and Biostat STR® family

Herramientas y software de control de procesos

BioPAT® MFCS y BioPAT® D

Conjunto de soluciones de análisis de datos de Umetrics

Software quimiométrico