Confía en Sartorius para tus medios clásicos

Medios clásicos respaldados por los estándares de Sartorius

Medios clásicos fabricados

Para cumplir con los más altos estándares de calidad

Los medios Sartorius están diseñados para apoyar el crecimiento y mantenimiento de una variedad de células y líneas celulares. Cada lote se fabrica bajo un proceso estrictamente controlado de acuerdo con un Registro maestro de productos para brindar consistencia de lote a lote. Sartorius ofrece medios listos para usar en formulaciones líquidas concentradas y en polvo, fabricación personalizada y varias opciones de envasado. La excelencia y la experiencia de Sartorius le brindan los productos de medios más seguros, confiables y consistentes.

Sustituto de suero Ultroser™

Ultroser™ G puede reemplazar con éxito FCS (suero de ternera fetal) en el medio de cultivo celular. Está diseñado para el cultivo in vitro de células...

Medios multipropósito definidos químicamente

Los medios definidos químicamente para uso general permiten mejores condiciones de cultivo

Nuestra gama de medios multiusos químicamente definidos tiene un rendimiento comparable o supera el de los medios estándares suplementados con suero bovino fetal.

Soluciones personalizadas para necesidades únicas

Enfoque centrado en la producción para producir sus soluciones de medios únicas

La elección perfecta para clientes que han conocido y deseado la composición de los medios y las expectativas de resultados. Para materias primas críticas, puede solicitar proveedores específicos o confiar en la red global establecida de proveedores calificados de Sartorius. Los empaques personalizados, los formatos de medios y los ensayos de liberación también están disponibles a pedido.

Personalización

Medios clásicos de Sartorius

Encuentre el medio de cultivo celular clásico adecuado para su aplicación

Los medios clásicos se producen utilizando formulaciones bien conocidas, siguiendo las pautas cGMP, y se fabrican con materias primas de la más alta calidad, provenientes de proveedores calificados y aprobados.

  • Medios listos para usar en formulaciones líquidas concentradas y en polvo
  • Opciones de fabricación personalizadas
  • Variadas opciones de empaque


DMEM

MEM

RPMI 1640

Volumen

Liquido 100ml – 500ml
Polvo 1L - 50L

Liquido 100ml – 500ml
Polvo 1L - 50L

Liquido 100ml – 500ml
Polvo1L - 50L

Formulación

Disponible en diferentes opciones:

  • 1X, 2X y 5X
  • Polvo y liquido
  • Glucosa alta/baja
  • Con o sin glutamina

Disponible en diferentes opciones:

  • 1X y 10X
  • Liquido y polvo
  • Con o sin bicarbonato de sodio

Disponible en diferentes opciones:

  • Con o sin rojo fenol
  • Con o sin glutamina
  • Con o sin glucosa
  • Con o sin bicarbonato de sodio o HEPES

Saber más

Saber más

Saber más


DMEMF-12-HEPES-500mL-Bottle

Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM)

DMEM es un medio basal ampliamente utilizado para apoyar el crecimiento de muchas células de mamíferos, incluidos fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso. Sartorius ofrece una variedad de modificaciones de DMEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular.

  • Disponible en formulaciones de glucosa alta y baja

Saber más

MEM-Eagle — A Modified Minimum Essential Medium (MEM)

MEM is one of the most used cell culture media and can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including HeLa, fibroblasts and primary rat astrocytes. Sartorius offers a variety of MEM modifications for a wide range of cell culture applications.

  • Available with both Hank’s and Earle’s balanced salt solutions for mammalian cells

Learn More

Instituto Conmemorativo de Roswell Park (RPMI) 1640 Medio

RPMI 1640 Medium fue desarrollado específicamente para el cultivo a largo plazo de células sanguíneas y el cultivo de leucocitos humanos normales y anormales.

  • Utilizado como medio general (con suero) para cultivos de hibridomas
  • Adecuado para una variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocitos y carcinomas
  • Modificaciones disponibles para varias aplicaciones.
  • Disponible en múltiples formulaciones

Saber más

Medios clásicos adicionales

Utilice los siguientes medios de cultivo celular multipropósito solos o con otras formulaciones de medios clásicos:

  • Águila Mediana Basal
  • GMEM – Medio esencial modificado de Glasgow
  • Solución nutritiva Ham's F10
  • Solución nutritiva F12 de jamón
  • M-199 medio
  • Alfa Medio Esencial Mínimo
  • MCDB 153 (modificado)
  • Medio de Dulbecco modificado por Iscove
  • Medio L-15 de Leibovitz
  • Medio 5A de McCoy
  • MB 752/1 mediano de Waymouth

Saber más

Obtenga más información sobre los medios clásicos

Medios clásicos fabricados siguiendo las pautas cGMP según ISO:9001

Los medios clásicos de Sartorius se producen con sumo cuidado utilizando formulaciones publicadas bien conocidas, siguiendo la referencia cGMP y de acuerdo con la norma ISO:9001. Los procedimientos de producción se definen desde la recepción de las materias primas hasta la liberación del producto final, incluidos los controles ambientales y de procesamiento requeridos y las especificaciones del producto (incluido el empaque y el etiquetado), lo que garantiza la consistencia de lote a lote. Como todos los medios Sartorius, los medios clásicos se fabrican con materias primas compendiales de la más alta calidad y se obtienen de proveedores calificados y aprobados. Agua para inyección El agua de calidad se utiliza para producir cualquier producto de medios líquidos.

Preguntas frecuentes - Medios clásicos

Los medios clásicos son la primera generación de medios de cultivo celular y se han utilizado en la investigación de cultivos celulares durante décadas. Son una mezcla de sales inorgánicas, aminoácidos, azúcares, vitaminas y otros componentes necesarios para un crecimiento óptimo. Por lo general, se usan con suero y son multipropósito, lo que significa que se pueden usar para cultivar diferentes líneas celulares.

El suero bovino fetal (FBS) se deriva de la sangre de terneros fetales. Está agotado de células, fibrina y factores de coagulación, mientras que el suero restante contiene muchas hormonas y factores macromoleculares esenciales para el crecimiento celular.

El suero fetal bovino (FBS) es un suplemento de crecimiento para el cultivo de células de mamíferos. FBS contiene más de mil componentes, que incluyen proteínas, electrolitos, lípidos, carbohidratos, hormonas, enzimas y otros componentes indefinidos, que son necesarios para apoyar el crecimiento celular.

Completa tu aplicación

Incucyte® CX3 with Data Storage - Beauty Shot - Yellow background RGB

Live-Cell Imaging & Analysis

Mycoplasma Detection

Salud celular y proliferación

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos