Sustituto de suero UltroserTM G
UltroserTM G es un sustituto de suero semidefinido que puede reemplazar con éxito el FCS (suero fetal de ternera) en un medio de cultivo celular. Está diseñado para el cultivo in vitro de células dependientes del anclaje. El sustituto de suero UltroserTM G tiene una concentración cinco veces mayor que el suero de ternera fetal (el 2 % del sustituto de suero Ultroser G reconstituido equivale al 10 % de suero de ternera fetal en el medio basal)
* La importación de UltroserTM G a los Estados Unidos requiere un permiso de importación del USDA
Características y Beneficios
- Composición semidefinida que garantiza la reproducibilidad de lote a lote
- Bajo contenido de proteína
- Fácil uso y almacenamiento
El sustituto de suero Ultroser™ G tiene una concentración cinco veces mayor que el suero de ternera fetal (el 2 % del sustituto de suero Ultroser™ G reconstituido equivale al 10 % de suero de ternera fetal en el medio basal).
Las pruebas realizadas en el sustituto de suero Ultroser G son:
- Parámetros fisicoquímicos
- pH
- Concentración de proteína
- Control de esterilidad
- Bacterias y Hongos
- Virus bovinos (BHV1-DVB/MM, hemadsorbentes)
- Micoplasma
- Capacidad de proliferación en Hep G2
Células probadas con éxito con el sustituto de suero Ultroser™ G:
| Células amnióticas | Eritoblastos | células de Leydig |
| Células arteriales | Células de la piel fibroblastos | MRC-5 |
| Astrocitos | Células gliales | P3HR1 |
BHK | HeLa | Promielocitos HL60 |
| Células de médula ósea | miocitos humanos | Raji |
CHO | Células hipotalámicas | Miocitos de rata |
| Fibroblastos de pollo | queratinocitos | células tiroideas |
| Condrocitos | células de Lewis | Vero |
| Número de parte | Producto | Tamaño |
15950-017 | Sustituto de suero Ultroser™ G1 | 20 mL |
1 El sustituto de suero Ultroser G está disponible como polvo liofilizado. El producto se envía a temperatura ambiente y debe almacenarse entre 2 y 8 °C.