Recursos de filtración de laboratorio descargables para satisfacer sus necesidades individuales de laboratorio
Descargue nuestras notas de aplicación gratuitas y la investigación de vanguardia.
La base de conocimiento de la cartera de Sartorius Lab Filtration ofrece recursos utilizables, informativos e innovadores que los científicos pueden usar hoy en día. Explore la selección a continuación para encontrar el recurso más adecuado para sus necesidades de filtración de laboratorio.
Nota de aplicación
Cómo aumentar la recuperación en muestras críticas de proteínas: impacto de la membrana del filtro de jeringa, volumen y pH
La pérdida de proteínas durante la preparación de la muestra puede ser un obstáculo para la cuantificación confiable de productos en entornos biológicos, biotecnológicos y biofarmacéuticos.
Conjunto de filtración Claristep: un nuevo método de preparación de muestras adecuado para el análisis de ftalatos en muestras ambientales sólidas
La limpieza por filtración de muestras ambientales cargadas de partículas para análisis de ftalatos es un paso común en la preparación de muestras antes de la GC-MS. Aquí, demostramos que las unidades de filtración sin jeringa Claristep® de 0,45 μm y 0,2 μm son adecuadas para la limpieza por filtración de muestras de ftalato. Se filtró una mezcla de ocho ftalatos y un adipato a una concentración de 10 μg / ml sin adsorción ni liberación detectables de estos compuestos de la unidad de filtro. Además, se demostró por cribado por GC-MS que no se extrajeron compuestos detectables.
Impacto del sistema de filtración Claristep® en la recuperación y adsorción de varias proteínas terapéuticas a bajos volúmenes de muestra
Probamos el nuevo dispositivo de filtro Claristep® para la preparación de muestras de proteínas que contienen una de cuatro moléculas bioterapéuticas diferentes. En comparación con los protocolos estándar para la preparación de muestras antes del análisis por HPLC de fase inversa o SEC, el filtro Claristep® no exhibió una diferencia significativa en la concentración de proteínas si las moléculas objetivo estaban presentes con al menos 1.0 g L-1. Se observó una concentración de producto significativamente reducida en las muestras filtradas Claristep® en comparación con el protocolo estándar para un anticuerpo monoclonal, si las concentraciones eran más bajas. La adsorción de proteínas al material de filtro fue bien descrita por una isoterma de adsorción de Langmuir. Además, los filtros Claristep® facilitaron una preparación rápida de la muestra con pérdidas de volumen mínimas.
Concentración a un volumen final definido con Vivaspin® Turbo 15, Vivaspin® Turbo 4 y Vivaspin® 500
Aprenda cómo puede usar los concentradores Vivaspin® Turbo 15, Vivaspin® Turbo 4 y Vivaspin® 500 para concentrarse en volúmenes finales definidos. Al agregar un volumen particular al recipiente de filtrado antes de la concentración, el volumen final del concentrado se puede ajustar con precisión.
Nota de aplicación: desalación e intercambio de tampones con concentradores centrífugos Vivaspin®
Los concentradores centrífugos Vivaspin®, con tecnología patentada de membrana vertical, combinan filtración rápida con alta recuperación de proteínas objetivo. Esto convierte a Vivaspin® en la tecnología elegida para la desalación o el intercambio de tampones, evitando largos pasos de diálisis.
Filtración ergonómica y eficiente para análisis de alimentos
En análisis de alimentos, la clarificación por filtración de membrana es a menudo un paso importante en la preparación de muestras para procesos como HPLC. Diseñado para el procesamiento paralelo de hasta ocho muestras, se examinó el sistema de filtración Claristep para determinar su idoneidad para la filtración de muestras de alimentos. Catorce muestras de alimentos disponibles comercialmente, entre ellas dispersiones muy ricas en partículas, se filtraron a diversos niveles de dilución con los filtros Claristep® sin jeringa de 0,45 µm y 0,2 µm de tamaño de poro y la base Claristep® manual. Las diluciones adecuadas también se probaron con un sistema de filtración de jeringa establecido, y las dos técnicas se compararon con respecto a la facilidad y comodidad de uso. Los resultados muestran qué niveles de dilución pueden esperarse para una filtración exitosa. En comparación con los sistemas de filtración convencionales, los evaluadores informaron sistemáticamente un mejor manejo ergonómico y ahorros de tiempo significativos en la preparación de muestras con Claristep.
Ultrafiltración de laboratorio: cómo elegir el dispositivo y método óptimos
¡Cómo elegir el dispositivo y método de ultrafiltración óptimo para proteínas, virus, ADN, polímeros, nanopartículas, exosomas y más!
Su guía práctica de técnicas básicas de laboratorio
“Necesitas aprender a caminar antes de poder correr” es un dicho que muchos de nosotros probablemente escuchamos cuando éramos niños. El mensaje claro aquí es que hay algunas habilidades básicas que necesitamos dominar antes de poder pasar al siguiente nivel. Y hay muchas buenas razones por las que seguir este mantra lo preparará para el éxito, y la menor de ellas, para continuar con la metáfora, es evitar tropezarse y caer de bruces.
Treatment of Vivaspin® concentrators for improved recovery of low-concentrated protein samples
Read our application note, “Treatment of Vivaspin® concentrators for improved recovery of low-concentrated protein samples” to learn a pre-treatment process for improving recovery of low-concentration proteins samples.
Application Note: Lab Ultrafiltration – Tips and Tricks
Although performing sample concentration and buffer exchange using an ultrafiltration device is relatively simple, some tricks of the trade can improve your recovery or speed up your work flow considerably.
Nota de aplicación
Reducción del tiempo de preparación de muestras de cultivos de insectos Sf9 mediante el uso de Sartoclear Dynamics® Lab
Nota de aplicación
Clarificación a escala de laboratorio de cultivos en suspensión de mamíferos utilizando kits Sartoclear Dynamics® Lab V
Nota de aplicación
Desde cultivos de células de mamíferos hasta proteínas puras: el laboratorio Sartoclear Dynamics® reduce significativamente el tiempo de recolección de células
Nota de aplicación
Cosecha rápida de células de mamíferos sin centrifugación para la purificación de anticuerpos utilizando el sistema de filtración de laboratorio Sartoclear Dynamics®
Nota de aplicación
Aclaración sin centrifugación de anticuerpos de cultivos celulares utilizando Sartoclear Dynamics® Lab diezma el tiempo de trabajo: un estudio comparativo
Preguntas frecuentes sobre ultrafiltración de laboratorio
¿Cómo se puede reducir la degradación de proteínas durante la concentración? ¿Qué método de ultrafiltración es el más adecuado para la concentración de virus? Obtenga las respuestas a estas preguntas y más en nuestras Preguntas frecuentes para la guía de ultrafiltración de laboratorio.
How to Choose the Optimal Housing and Membrane Material for Your Application
Labs use syringe filters for a variety of applications. These may include sterile filtration, sample preparation, and clarification of media additives, buffers, chemical reagents, drugs, and gases. Innovative design features coupled with the largest surface areas and fastest flow rates make Sartorius Minisart syringe filters the quintessential choice for all your syringe filtration needs.