• Claristep Filtration Assembly A Novel Sample Preparation Method

Nota de aplicación: Conjunto de filtración Claristep: un nuevo método de preparación de muestras adecuado para el análisis de ftalatos en muestras ambientales sólidas

La limpieza por filtración de muestras ambientales cargadas de partículas para análisis de ftalatos es un paso común en la preparación de muestras antes de la GC-MS. Aquí, demostramos que las unidades de filtración sin jeringa Claristep® de 0,45 μm y 0,2 μm son adecuadas para la limpieza por filtración de muestras de ftalato. Se filtró una mezcla de ocho ftalatos y un adipato a una concentración de 10 μg / ml sin adsorción ni liberación detectables de estos compuestos de la unidad de filtro. Además, se demostró por cribado por GC-MS que no se extrajeron compuestos detectables.

Complete el siguiente formulario para descargar su copia

How can we assist you?