Basketball in Göttingen​: Gemeinsam stark

Sartorius unterstützt Profi- und Nachwuchsteams 

Neben den Life Sciences spielt Göttingen auch im Basketball ganz oben mit: Die Herrenmannschaft der BG Göttingen stieg 2007 erstmals in die erste Basketball Bundesliga auf. Ab der Saison 2025/2026 spielt die Mannschaft in der ProA. Die Damen- und Jugendmannschaften sind lokal etabliert und spielen ebenfalls Basketball auf hohem Niveau.

Als langjähriger Partner trägt Sartorius dazu bei, die Rahmenbedingungen für die nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichten zu schaffen.

Mit Leidenschaft am Ball

Sartorius ist bereits seit 2012 Hauptsponsor der BG Göttingen und zudem langjähriger Partner der Nachwuchsteams, bekannt als "Sartorius Juniors" (NBBL) und "Sartorius Youngsters" (JBBL), sowie der BG74 Veilchen Ladies.

Im Jahr 2020 übernahm Sartorius die Namensrechte für das 2.660 Quadratmeter große Basketball-Trainingszentrum, das nun als Sartorius Basketball Lab bekannt ist. 

Selbst nach dem Ende ihrer Profikarriere bleiben einige ehemalige Basketballspieler in der Betriebssportmannschaft von Sartorius aktiv am Ball.
 

0 / 0
Alles auf Angriff! Eine dynamische Spielszene bei einem Heimspiel in der Saison 2025/2026.
0 / 0
In der gut gefüllten Sparkassen-Arena gibt es einen kurzen Moment zum Durchatmen.
0 / 0
Holt wertvolle Punkte für die BG gegen die Bamberg Baskets in der Saison 2024/2025: Demajeo Wiggins
0 / 0
Demajeo Wiggins dunkt den Ball für weitere 2 Punkte in den Korb. © Swen Pförtner 
0 / 0
Saison 2024/2025: BG Spieler feuern ihre Teamkollegen an. © Swen Pförtner 
0 / 0
Ein Klassiker beim Spieltagssponsoring von Sartorius: die Freiwurf-Challenge in der Halbzeitpause.
0 / 0
BG Spieler Jimmy Boeheim,  Demajeo Wiggins, und Deion Hammond feiern den Sieg. © Swen Pförtner  
0 / 0
In das Heimstadion der BG Göttingen passen bis zu 3.700 Zuschauerinnen und Zuschauer. © BG Göttingen
0 / 0
Die BG Fans sorgen für Stimmung © Christoph Stützer
0 / 0
Die Sartorius Juniors besprechen die Strategie mit ihrem Trainer. © Marcus Claus
0 / 0
Ein Sartorius Youngsters Spieler beim Sprungwurf vorm Korb. © Christoph Stützer

Die Teams

BG Göttingen

Die Herrenmannschaft der BG Göttingen spielt ab der Saison 2025/2026 in der zweiten Basketball Bundesliga.

Medical Instinct Veilchen

Mit Beginn der Saison 2025/2026 ist die zweite Basketball Bundesliga das neue Zuhause der Göttinger Damen.

Sartorius Juniors

Die Sartorius Juniors spielen als eines der Nachwuchsteams der BG in der U19 Basketball Bundesliga.

Sartorius Youngsters

Die Sartorius Youngsters spielen als eines der Nachwuchsteams der BG in der U16 Basketball Bundesliga.

Weitere regionale Projekte

Biotop in Göttingen

Auf Initiative von Sartorius und in Kooperation mit der Heinz Sielmann Stiftung und der Stadt Göttingen entsteht ein vielfältiges Feuchtbiotop

Unterstützung der frühen MINT-Ausbildung

Sartorius unterstützt den niedersächsischen Landeswettbewerb „Jugend Forscht – Schüler experimentieren“ zur Förderung der MINT-Ausbildung

Sartorius Quartier

Gemeinsam mit Partnern entwickelt Sartorius sein ehemaliges Werksgelände zu einem nachhaltig genutzten Quartier

Mehr Informationen

icon-building

Unternehmen

Mehr erfahren
icon-globe

Verantwortung

Mehr erfahren