Passo 5: | de concentração Troca de Buffer

Redução de 60% no tempo de processo em comparação com sistemas multiusuário

Corte seu consumo de buffer pela metade

Reduza a concentração e o tempo do processo de troca do tampão em 60% com o líder de mercado para UF | DF. Não há necessidade de CIP e SIP com nossos sistemas descartáveis prontos para uso, pré-lavados e irradiados com gama. Você se beneficia de uma redução de 10 vezes nos tempos de configuração e remoção em comparação com os sistemas multiuso.

8 X Redução do Tempo de Processo

Tempo de processo mais rápido com Flexact® para UF | DF

A unidade central de operação Flexact® é intercambiável em várias etapas do processo. Essa flexibilidade o torna ideal para uso em instalações de vários produtos, proporcionando versatilidade e redução de custos, pois você não precisa de uma unidade separada para cada etapa do processo.

Saiba mais

Loop de filtro com Sartocube® independente - Hydrosart® Dentro

Para processamento de uso único, o Flexact® UD é fornecido com um loop esterilizado por gama que consiste em um Hydrosart® Self Contained Sartocube® pré-lavado, duas cúpulas de pressão e um saco de recirculação de 50 L com filtro de ventilação e tubulação. Devido ao design totalmente fechado, o conjunto é adequado para a produção de vacina, proteína recombinante e ADC altamente tóxica.

Saiba mais

Obtenha 2x maior rendimento de mAb

Recuperação consistente do produto não importa o quê

Obtenha o máximo rendimento do produto usando nossa tecnologia de membrana Hydrosart® exclusiva. Beneficie-se de uma membrana de celulose quimicamente resistente. Ele garante a mais alta recuperação de produto, mesmo em condições de processo adversas.

Saiba mais

Carga biológica sob controle

Plataforma de filtração downstream de 0,2 μm com Sartopore® 2 XLG

Escolha Sartopore® 2 XLG 0.8 / 0.2 μm para filtração estéril de intermediários downstream e proteção de seu equipamento de fluxo cruzado com alta capacidade demonstrada em várias moléculas. Seu portfólio totalmente escalável com oferta padrão como conjuntos de transferência de filtro permite uma integração muito fácil em processos modernos de uso único.

Saiba mais

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 4: Filtração de vírus

Etapa 6: Filtração em massa de substância medicamentosa