Etapa 4: Filtração de vírus

Maior segurança para o seu processo mAb com filtragem retentiva de vírus

Retenção confiável em todas as circunstâncias

A filtragem de vírus é a tecnologia de ponta para eliminação de vírus, proporcionando retenção de vírus robusta e estável. As membranas de alto desempenho exclusivas da Sartorius são eficazes na remoção de vírus, mesmo em condições de processo desafiadoras como, por exemplo interrupções de pressão. Espere um desempenho robusto e constante na eliminação de vírus com tempo de processo até cinco vezes menor. Encontre a membrana de melhor desempenho para o seu processo dentro de nossas três diferentes membranas retentivas de vírus. Em combinação com nossa tecnologia de cromatografia de membrana e Flexact® VI para inativação de baixo pH, seu conceito de eliminação de vírus ortogonal será facilmente completo.

Otimize sua operação com Flexact®

Implementação Fast Track Single-Use

A unidade central de operação Flexact® é intercambiável em várias etapas do processo. Reduza a pegada de sua etapa de filtração de vírus implementando o sistema de uso único Flexact® com o filtro esterilizado por gama Virosart® HF compacto. Essa combinação o torna ideal para uso em instalações de vários produtos, proporcionando versatilidade, redução de custos e tempo de processamento até 5x menor, pois você não precisa de uma unidade separada para cada etapa do processo no processamento de mAb downstream.

Saiba mais

Eficiência de custo 20% mais alta para sua etapa de filtragem de vírus com Virosart® HF

Virosart® HF é econômico com alta capacidade e volumes de descarga reduzidos

A mais alta eficiência de custo é alcançada com volumes de descarga reduzidos em até 80% e capacidade 3x maior em altas taxas de fluxo. O design compacto da cápsula evita os caros sistemas de filtração de aço inoxidável e aumenta a flexibilidade ajustando a área do filtro às mudanças nas demandas do processo. A alta densidade de embalagem do filtro permite uma redução substancial (> 90%) da área ocupada. Virosart® HF é o único filtro retentivo de vírus esterilizável por irradiação gama, o que o torna ideal para aplicações totalmente descartáveis.

Saiba mais

Pré-filtro de vírus adsortivo virosart® Max

Maximize sua capacidade de filtro de vírus

O Virosart® Max protege todos os filtros retentivos de vírus disponíveis com um desempenho independente das condições do processo. Os filtros finais de vírus podem aumentar significativamente seu rendimento total e reduzir os custos totais de filtragem de vírus.

Saiba mais

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 3: polimento

Etapa 5: Concentração | Buffer Exchange

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário