Fluxo cruzado Single-Use (Single-Use Crossflow)

Acelere com soluções de filtração de fluxo cruzado Single-Use

Reduza o tempo de colocação no mercado

As soluções de fluxo cruzado Single-Use são a tecnologia chave no processamento downstream rápido e confiável de produtos biofarmacêuticos. O uso de um dispositivo de filtração de fluxo cruzado estéril, Single-Use e pré-higienizado, permite a redução significativa das etapas do processo, custos de mão-de-obra e uso de buffer ou WFI. Nossos sistemas Single-Use para filtração de fluxo cruzado são uma referência em segurança de processos e facilidade de uso. As transferências inteligentes de processos são suportadas por nossa tecnologia de plataforma e ferramentas de análise DCU-4.


Flexact® CF

Solução Single-Use para ultra e diafiltração

Solução de processo Flexact® para ultrafiltração e diafiltração Single-Use. Apresentando um conjunto de loop de filtro de fluxo cruzado pré-esterilizado, este membro inovador da família Flexact® também inclui um Hydrosart® autônomo pré-lavado Sartocube® com uma área de membrana de 1,4 e 3,5 m². Esses elementos de filtro pré-lavados aceleram seus processos, economizando quantidades substanciais de WFI necessárias para a lavagem.

Saiba mais


Loop de bolsa com Sartocon® Slice autônomo

Conjunto de laços pré-esterilizados gama para Sartoflow® Alpha plus SU. Todas as áreas de superfície em contato com o produto da montagem são fornecidas esterilizadas e fabricadas com componentes de uso único para maior segurança do processo. O conceito de uso único é a escolha ideal para fabricantes contratados, aplicativos de pesquisa e desenvolvimento e para todas as empresas com produção de vários produtos.

O conjunto de alça de bolsa esterilizada gama consiste em um polímero de membrana Hydrosart® (à base de celulose) ou polietersulfona integrado a uma unidade de filtro independente, tubulação, quatro cúpulas de pressão, medidores de vazão retentados e permeados, dois corpos de válvula para controle de contrapressão no retentado e linha de permeado, tubo da bomba peristáltica e um saco de recirculação de 10 L e um filtro de ventilação.

Loop de filtro com Sartocube® autônomo

Para processamento de uso único, o Flexact® CF é fornecido com um conjunto de laços de filtro esterilizado com gama, consistindo em um Sartocube® autocontido pré-lavado e duas cúpulas de pressão. Devido ao design totalmente fechado, o conjunto é adequado para vacinas, proteínas recombinantes e produção de ADC altamente tóxica.

O conjunto de laços esterilizados gama consiste em um polímero de membrana Hydrosart® (à base de celulose) ou polietersulfona integrado a uma unidade de filtro independente, duas cúpulas de pressão, uma válvula de manga flexível de controle TMP, uma cabeça de bomba descartável e tubulação com conectores Opta®. As linhas de alimentação e permeado são codificadas por cores.

Consult Our Experts