Pipetas Electrónicas

Las pipetas electrónicas Sartorius son herramientas ideales para acompañarlo en el manejo diario y repetitivo de líquidos en laboratorios, donde la precisión de sus resultados, la velocidad y la ergonomía son fundamentales para la misión. Su control totalmente electrónico garantiza resultados consistentes e independientes del usuario, y su diseño liviano y ergonómico le brinda total comodidad. Con sus múltiples modos de pipeteo, puede realizar sus tareas de manejo de líquidos más rápido que con las pipetas mecánicas, y con sus amplios rangos de volumen, las pipetas electrónicas Sartorius a menudo cubren el rango de volumen de dos pipetas mecánicas reduciendo la cantidad de pipetas que necesita.

Picus® y Picus® Nxt: Altamente Sofisticada y Ergonómica

Picus® Nxt y Picus® son las pipetas electrónicas más sofisticadas y fáciles de usar de Sartorius. Excepcionalmente compactas y livianas, estas pipetas han sido especialmente diseñadas para aliviar su carga de trabajo diaria y protegerlo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).

Más Acerca de Picus® Nxt

Más Acerca de Picus®

  • Su diseño único, ligero y compacto maximiza la comodidad del usuario.
  • La tecnología superior garantiza resultados altamente precisos y repetibles
  • Interfaz de usuario intuitiva en una variedad de opciones de idioma para una facilidad de uso total.
  • Fiabilidad y seguridad avanzadas con Picus® Nxt para entornos altamente regulados

La exclusiva rueda de ajuste multipropósito permite un funcionamiento rápido con una sola mano. Un botón de operación convenientemente ubicado y la expulsión electrónica de la punta con un toque de luz de pluma ayudan a minimizar la tensión muscular durante el pipeteo. El cómodo diseño del mango y el gancho para los dedos permite que la pipeta descanse suavemente en su mano, sin necesidad de que agarre la pipeta con fuerza. El freno electrónico detiene el movimiento del pistón de manera rápida y precisa, asegurando una alta precisión, lo cual es especialmente ventajoso en la dispensación en serie. El exclusivo rastreador de placas de micropocillos lo guía a pipetear en los pozos correctos.

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento