Centro de aplicaciones Cubis®
Última versión de firmware, que debe instalarse para utilizar Q-Apps en una balanza Sartorius Cubis® MSA. Además del complemento para la posibilidad de instalar y usar Q-Apps, también se modifican los perfiles de color del usuario.
Versión Firmware : 01.07.12
Versión de Aplicación: 01.07.12
| Clasificación | ★★★★★ |
Descargas |
895 |
Manual |
Download |
| Archivos de código abierto GPL | |
| Última actualización | 06.04.2020 |
Proceso de calibración externo guiado con hasta 5 pesos definibles.
El flujo de trabajo tiene dos niveles, un administrador y un nivel de usuario. Los administradores pueden definir hasta 5 valores de peso diferentes, incluidos su ID, valor y tolerancias permitidas. Los usuarios solo pueden iniciar el proceso de calibración y ejecutarlo.
El proceso se ejecuta automáticamente y el usuario es guiado a través de él. La adquisición de datos y la evaluación se realizan automáticamente.
La documentación se puede realizar en una impresora Sartorius.
Idiomas disponibles: inglés, alemán, francés, español, polaco, ruso
Número de Orden: YAPP01
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 325 | |
Manual | Download | |
Ultima Actualización. | 23.03.2017 | |
Proceso de calibración externo guiado con hasta 5 pesos definibles.
El flujo de trabajo tiene dos niveles, un administrador y un nivel de usuario. Los administradores pueden definir hasta 5 valores de peso diferentes, incluidos su ID, valor y tolerancias permitidas. Los usuarios solo pueden iniciar el proceso de calibración y ejecutarlo.
El proceso se ejecuta automáticamente y el usuario es guiado a través de él. La adquisición de datos y la evaluación se realizan automáticamente.
La documentación se puede realizar en una impresora Sartorius y / o vía Ethernet en base a Q-Web vía visualización HTML.
Idiomas disponibles: inglés, alemán, francés, polaco, ruso
Número de Orden: YAPP012
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 255 | |
Manual | Download | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Esta Q-App es para la determinación del rango operativo de acuerdo con el Capítulo 41 de la USP (Versión de julio de 2014).
Un administrador tiene todos los privilegios (es decir, para definir el peso de prueba); sin embargo, un usuario solo puede realizar el proceso de prueba. El operador es guiado a través del proceso, paso a paso y los valores de peso se adquieren automáticamente. La evaluación del rango operativo óptimo se calcula automáticamente mediante la rutina.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de Orden: YAPP02
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 163 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Esta Q-App es para la determinación del rango operativo de acuerdo con el Capítulo 41 de la USP. Un administrador tiene todos los privilegios (es decir, para definir los pesos de prueba); sin embargo, un usuario solo puede realizar el proceso de prueba. El operador es guiado a través del proceso, paso a paso y los valores de peso se adquieren automáticamente. La evaluación del rango operativo óptimo se calcula automáticamente mediante la rutina.
La documentación se puede realizar en una impresora Sartorius y / o vía Ethernet en base a Q-Web a través de visualización HTML
Idiomas disponibles: alemán, inglés
Número de Orden.: YAPP022
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 51 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Aplicación de pesaje diferencial con numeración automática de muestras. Puede pesar inicialmente y luego pesar un máximo de 100 muestras. La diferencia se evalúa como residuo y pérdida (absoluta y relativa). Los resultados se pueden imprimir con una impresora Sartorius Lab o transferir a un servidor FTP (en formato CSV).
Esta Q-App requiere una tarjeta SD insertada.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de Orden: YAPP03
Clasificación | ★★★★ | |
Descargas | 145 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 15.03.2017 | |
Aplicación de pesaje diferencial simple con numeración automática de muestras (1 a 100) y 5 lotes. Se realizan los pesajes de tara, inicial y posterior. El proceso determina la diferencia entre el correspondiente pesaje inicial y final. Los resultados pueden documentarse en una impresora Sartorius Lab conectada o transferirse a un servidor FTP (formato CSV).
Para el uso de esta Q-App, se requiere una tarjeta SD insertada.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Clasificación | ★★★★ | |
Descargas | 73 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Aplicación de pesaje diferencial simple con ID de muestra individual (alfanumérico). Se realizan los pesajes de tara, inicial y posterior. El proceso determina la diferencia entre el correspondiente pesaje inicial y final. Los resultados pueden documentarse en una impresora Sartorius Lab conectada o transferirse a un servidor FTP (formato CSV).
Para el uso de esta Q-App, se requiere una tarjeta SD insertada.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de Orden: YAPP033
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 115 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
La aplicación Pesadora V5 calcula la diferencia de masa entre el peso inicial y el posterior. Para ello, se miden el peso de tara y el peso inicial de una muestra y se determina la diferencia de masa por contrapeso. Para cada muestra se pueden guardar hasta cinco valores de contrapeso. La aplicación Pesadora V5 ofrece diferentes modos de cálculo de diferencia o relación para la determinación de resultados. Los resultados se pueden exportar a una tarjeta SD o unidades de red a través de FTP o se pueden imprimir con una impresora conectada.
La aplicación Pesadora V5 ofrece varias opciones de acceso a las funciones, según el grupo de usuarios. Solo los usuarios con derechos de administrador permiten editar, eliminar o configurar la aplicación. Todos los usuarios pueden pesar muestras.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de pedido: YAPP035
Descripción del proceso: PD_YAPP035
Diagrama de flujo: YAPP035_EN
Manual |
|
Ultima Actualización |
28.01.2019 |
Esta Q-App es para la calibración de pipetas de pistón con volumen fijo o variable.
Hay dos métodos diferentes disponibles. El "Quickcheck" ofrece el flujo de trabajo para una verificación rápida de una pipeta con 4 medidas (3 x 4 medidas para pipetas variables), la verificación de rendimiento según. ISO 8655 requiere 10 mediciones (3 x 10 para pipetas con volumen variable).
Después de ingresar los datos de la pipeta (ID, volumen nominal, tipo) y la temperatura y la presión del aire (para el cálculo del factor Z), el usuario es guiado a través del proceso de calibración.
La evaluación de acuerdo con las tolerancias ISO8655 se realiza automáticamente mediante el flujo de trabajo (para ambos métodos, Quickcheck y Performance check).
En una impresora de Sartorius Lab, el resultado de la calibración se puede documentar en consecuencia.
Tenga en cuenta:
Si está interesado en un software de calibración de pipetas basado en PC que incluya un inventario de pipetas, un editor de protocolo profesional y mucho más, visite nuestro sitio web principal y explore nuestra cartera de calibración de pipetas.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Numero de Orden: YAPP04
Clasificación | ★★★★ | |
Descargas | 237 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
El siguiente flujo de trabajo proporciona una forma sencilla y segura de probar pipetas de pistón con volumen fijo o ajustable.
Hay dos métodos disponibles:
La "comprobación rápida" se basa en la entrada gratuita de hasta 9 repeticiones. El método "según ISO 8655" requiere 10 pipeteos o 3 x 10 pipeteos para pipetas variables. Después de ingresar los datos de la pipeta, así como los datos climáticos de temperatura y presión del aire (para determinar el factor Z), la Q-App guía al usuario a través de cada paso del proceso de calibración.
La evaluación se realiza automáticamente y corresponde a los requisitos de tolerancia actuales de la norma ISO 8655. Los resultados de la calibración se pueden documentar mediante una impresora Sartorius con interfaz o mediante visualización HTML a través de la red basada en Q-Web.
Idiomas disponibles: alemán, inglés
No de pedido: YAPP042
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 22 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Este flujo de trabajo es para una formulación segura y precisa. El proceso de pesaje está controlado por el flujo de trabajo, el usuario es guiado y pesa contra valores y tolerancias de componentes predefinidos. Cuando se llena en exceso, se solicita al usuario que acepte la rutina.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP05
Clasificación | ★★★★ | |
Descargas | 71 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Prueba de tableta según estándares de la Farmacopea. Para probar pastillas, comprimidos y cápsulas. Las tolerancias para la evaluación estadística se pueden definir por sí mismas.
La Q-APP tiene implementada una memoria de datos de producto, donde los productos se pueden predefinir y almacenar, esto solo es posible con la tarjeta SD insertada.
Esta Q-APP admite un alimentador de tabletas Sartorius para el manejo automático de tabletas.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP06
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 179 | |
Manual | Descargar | |
Última Actualización | 23.03.2017 | |
Determinación gravimétrica de suciedad residual según VDA19, con ID de muestra individual (alfanumérico). Se realizan los pesajes de tara, inicial y posterior. El proceso determina la diferencia entre el correspondiente pesaje inicial y posterior. Los resultados pueden documentarse en una impresora Sartorius Lab conectada o transferirse a un servidor FTP (formato CSV).
Para el uso de esta Q-App, se requiere una tarjeta SD insertada.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP10
Clasificación | ★★★★★ | |
Descargas | 74 | |
Manual | Descargar | |
Ultima Actualización | 23.03.2017 | |
Aplicación sencilla para crear códigos de barras, códigos QR o simplemente ID en papel continuo o etiquetas. Se requiere la impresora Sartorius Lab YDP30.
Código de barras, tipo 128
QR-Code, versión M2, módulo 13x13, nivel de corrección de errores L
Etiquetas: Papel continuo, 58 x 100 mm (69Y03094), 58 x 76 mm (69Y03093), 58 x 30 mm (69Y03092)
Idiomas disponibles: alemán, inglés
Número de Orden: YAPP11
Clasificación | ★★★★ | |
Descargas | 29 | |
Manual | Descargar | |
Última Actualización | 23.03.2017 | |
Aplicación de pesaje sencilla con ID de muestra individual (alfanumérico). Se genera un protocolo GLP con encabezado y pie de página y se puede documentar a través de una impresora Sartorius Lab conectada.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP12
Clasificación | ★★★ | |
Descargas | 54 | |
Manual | Descargar | |
Última Actualización | 08.05.2017 | |
La Q-App tiene dos niveles, un administrador y un usuario. Los administradores pueden configurar los parámetros de Q-App. Una función configurada controlada por temporizador (para obtener más información, consulte el manual de Cubis MSA) permite el inicio completamente automático de la Q-App. La sincronización solo requiere un usuario que haya iniciado sesión y tenga permiso para usar esta Q-App. Si la desviación es mayor de 2 segundos entre el servidor NTP y la balanza, se realizará automáticamente un ajuste junto con una entrada de seguimiento de auditoría.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de Orden: YAPP14
YAPP16 cuenta con una base de datos de disolventes, componentes y muestras y guía al usuario a través del proceso completo de preparación de estándares simples o mixtos de concentración definida. El disolvente se puede aplicar manualmente o con dispensadores automáticos. Además, la aplicación ofrece una interfaz para la transferencia directa de datos con el software del sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ 7.2.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP16
La aplicación ofrece dos flujos de trabajo diferentes:
- Llenado de productos líquidos en recipientes o bolsas
- Transferencia de fluidos para diluir cultivos celulares y llenar con medio
Ambas aplicaciones tienen en común que el líquido se transfiere mediante una bomba peristáltica. La bomba está controlada por el valor de peso actual. En la actualidad, la aplicación puede controlar las bombas Rotarus de Hirschmann y los modelos de bomba 323Du, 530Du y 630Du de Watson-Marlow a través de una conexión en serie.
Al llenar productos, los datos del producto y la configuración de la bomba se almacenan en una base de datos de productos. La velocidad de inicio, llenado y final de la bomba se puede configurar específicamente para el producto. Además, se puede definir opcionalmente un funcionamiento inverso para bombear líquido de regreso a las mangueras de alimentación de modo que esta porción no se cuente como peso de llenado. El proceso de llenado se repite según el número establecido de muestras y los resultados se almacenan de forma específica por lote en la base de datos del producto. Además, para envases o bolsas llenos, se pueden imprimir etiquetas que incluyan información como el número de muestra, el peso de llenado y la fecha de vencimiento.
Para aplicaciones de cultivo celular, el medio se puede ajustar al volumen deseado o el inóculo diluido a la densidad celular deseada. Todos los cálculos de volumen y concentración se realizan automáticamente y la transferencia de fluido a través de la bomba peristáltica se controla en consecuencia mediante la aplicación de software. Todos los ajustes y resultados se almacenan en una base de datos de experimentos. Al igual que con el llenado de productos, también es posible imprimir etiquetas para aplicaciones de cultivo celular con información de la línea celular, número de lote, número de pasaje, densidad celular y volumen. Para ambos flujos de trabajo, los resultados se pueden guardar en una tarjeta SD o FTP.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP19
Descripción del proceso: PD_YAPP19
Diagrama de flujo: YAPP19_EN
La aplicación proporciona un nivel de administrador y de usuario. El administrador puede crear, cambiar y eliminar productos. Un producto se define por un nombre y el peso objetivo, y se pueden establecer valores absolutos o relativos para la tolerancia superior e inferior permitida de la desviación del peso objetivo. Los productos creados se almacenan en la base de datos de productos en la tarjeta SD.
El usuario solo puede dividir productos. Para ello, se selecciona un producto en el primer paso y se carga desde la base de datos. En el siguiente paso, se ingresa el lote. Si los datos ya están almacenados para el lote, se pueden cargar desde la base de datos de lotes de la tarjeta SD y se continúa con el pesaje del lote. Alternativamente, se puede reiniciar la división del lote y eliminar los datos existentes. Si el lote ingresado no se encuentra en la base de datos de lotes, el programa crea una nueva entrada en la base de datos de lotes.
El proceso de porcionado comienza con tarar el recipiente objetivo. Luego, el usuario pesa una parte del lote y está respaldado gráficamente por una barra de tolerancia que muestra las tolerancias permitidas. Si el peso está fuera de tolerancia, el usuario puede corregirlo o aceptar el valor de pesaje determinado. El proceso de porcionado se repite hasta que el usuario presiona "finalizar". Luego, el software genera estadísticas para todas las muestras divididas en porciones del lote y las muestra. Los datos determinados pueden almacenarse en la base de datos de lotes en la tarjeta SD e imprimirse utilizando una impresora de laboratorio conectada a la balanza.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP20
Descripción del proceso: PD_YAPP20
Diagrama de flujo: YAPP20_EN
Manual |
Descargar |
Última Actualización |
15.4.2018 |
La aplicación Vial check sirve para el control del peso medio del llenado de viales.
La aplicación ofrece nivel de administrador y usuario. El administrador puede crear productos (definición de nombre e ID del producto, densidad del líquido en el vial, tara automática, tolerancia dinámica, peso nominal, tolerancias permitidas, plausibilidad y número de muestras). Los datos de este producto se almacenan en una tarjeta SD insertada (máximo 500 productos con 3 a 200 muestras cada uno).
Se permite a un usuario recuperar un producto almacenado correspondientemente de la memoria de datos del producto y verificar el llenado de acuerdo con la configuración predeterminada. El modo de comprobación rápida también se puede utilizar para comprobar productos que no se hayan guardado previamente en la memoria de datos de productos. En el proceso, primero se determina el peso de los viales llenos y luego se determina el peso de llenado a partir de la diferencia de peso pesando los viales vacíos en el mismo orden. Las muestras fuera de la plausibilidad no se incluyen en la evaluación, o la medición de muestras se puede repetir utilizando la tecla de corrección.
Todos los valores medidos y evaluaciones se exportan como archivo * .csv a un servidor FTP y se pueden imprimir con una impresora de laboratorio Sartorius conectada. En la evaluación, la aplicación determina el número de muestras dentro y fuera de las tolerancias permitidas y calcula la desviación media y estándar de la cantidad de llenado, así como la cantidad de llenado mínima y máxima.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP22
Descripción del proceso: PD_YAPP22
Diagrama de flujo: YAPP22_EN
YAPP86 permite configurar cómodamente el formato de salida para la impresión y exportación de datos. La longitud del formato de salida y los caracteres de control, que son importantes para el procesamiento automatizado de datos en los sistemas de evaluación / documentación, se definen utilizando la Q-App.
Idiomas disponibles: inglés, alemán
Número de orden: YAPP86