Application; 1 channel; 200 µl - scientist using a Tacta Mechanical Pipette

Preparación de muestras de HPLC | Pipeteo

Pipeteo seguro y confiable de incluso los volúmenes más pequeños

Para preparar los disolventes para la filtración, debe pipetearlos con precisión. Dado su alto precio, es muy importante utilizar hasta el último microlitro. Claro, esto puede ser un trabajo de rutina para usted, pero con el mejor equipo, podrá tener un impacto positivo en el presupuesto de su laboratorio.

Contacte con un especialista de producto

Pipeta electrónica Picus®

La pipeta electrónica Picus® cumple con los más estrictos requisitos de ISO 17025 e ISO 8655 gracias a su calibración de tres puntos.

El control electrónico del pistón y el freno garantizan resultados de pipeteo precisos y precisos independientemente de la experiencia del usuario.

Protección segura contra el acceso no autorizado solicitando contraseña para a protección de los programas almacenados y los flujos de trabajo de pipeteo evita cambios no autorizados.

La exclusiva rueda de ajuste permite un ajuste de volumen y una navegación por el menú excepcionalmente rápidos.

Brochure: Picus® Nxt Electronic Pipettes Ergonomic, Efficient, & Safe

PDF | 2.3 MB

Pipeta mecánica Tacta® con puntas de baja retención

La nueva pipeta mecánica Tacta® está perfectamente equilibrada para satisfacer todas sus necesidades durante el pipeteo. Su diseño ergonómico y su peso reducido garantizan un manejo sencillo y cómodo.

Optilock, una función exclusiva de Sartorius, proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen, evitando de forma fiable cambios de volumen accidentales durante el pipeteo.

Especialmente en HPLC, necesita una forma sencilla de ajustar su pipeta a muchos líquidos con diferentes viscosidades para garantizar resultados precisos durante el pipeteo.

Las puntas de baja retención a juego cuentan con una superficie excepcionalmente uniforme y repelente, de modo que prácticamente no se retiene líquido residual en el interior.

Brochure: Tacta Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

PDF | 2.3 MB

Puntas de baja retención

Recuperación óptima de la muestra: las puntas de baja retención que hacen juego cuentan con una superficie excepcionalmente uniforme y repelente para que prácticamente no quede líquido residual en el interior.

Low Retention Tips — Optimum Flow for Optimum Recovery

PDF | 864.5 KB
Arium Mini ultrapure water system

Paso 1. Preparación de solventes

Mini Arium® más UV y Arium® para laboratorio de sistemas de agua ultrapura

Paso 2. Preparación de estándares

Balanza Cubis® con software Q-App

Paso 3. Pipeteo

Pipetas Tacta® y Picus® con puntas de baja retención

Paso 4. Filtración

Sistema de filtración Claristep® y unidades de filtración Minisart®

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert