Arium water purification

Preparación de muestras de HPLC | Preparación de solventes

Líneas de base consistentes y menos picos fantasma con agua ultrapura fresca

Las pruebas han demostrado que hasta el 80% de los problemas que ocurren durante las pruebas de HPLC son atribuibles a una calidad inadecuada del agua. Es por eso que el uso de una fase móvil de alta pureza es esencial para garantizar la máxima calidad analítica. Los eluyentes deben ser especialmente puros en cuanto a sus propiedades físicas y químicas y no pueden contener impurezas o partículas orgánicas. Incluso se encuentra con frecuencia que el agua comprada de grado HPLC tiene un alto nivel de carbono orgánico total (COT).

Los sistemas de agua ultrapura Arium® Pro para volúmenes> 10 L / dí...

El sistema Arium® Pro cumple con todos los requisitos para el agua de grado reactivo Tipo 1 de acuerdo con las normas ASTM, NCCLS, ISO y USP.

Las señales gráficas y acústicas indican ciclos de mantenimiento, alertas y alarmas si se exceden los límites, así como los intervalos de cambio de cartuchos.

Los sistemas Arium® Pro proporcionan excelentes tasas de retención de RNasas, DNasas y endotoxinas, así como una excelente reducción de TOC. Esto los hace muy adecuados para aplicaciones analíticas, como el cultivo celular y la cromatografía.

Descargas

Arium water purification brochure
Brochure

Arium® Water Purification Systems

PDF | 5.1 MB

Los sistemas de agua ultrapura Arium® Mini plus UV para hasta 10 L / d...

El sistema Bagtank cerrado protege de manera confiable el agua purificada de la contaminación secundaria por partículas y organismos en el aire, como microbios.

La compensación de presión controlada automáticamente evita de manera confiable que el CO2 penetre en la bolsa desechable del sistema Bagtank. Además, Arium® Mini Plus UV descarta las impurezas típicas que de otro modo resultarían del agua embotellada de grado HPLC, como los iones Na +.

Dependiendo de sus necesidades, la bolsa se puede cambiar fácilmente en solo 5 minutos. Esto evita la acumulación de una biopelícula que ocurre comúnmente dentro de los sistemas de tanques convencionales. Como resultado, se elimina una fuente adicional de TOC desde el principio.

Descargas

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

PDF | 2.0 MB
Arium Mini ultrapure water system

Paso 1. Preparación de solventes

Sistemas de agua de laboratorio ultrapura Arium® Mini plus UV y Arium® Pro

Paso 2. Preparación de estándares

Balanza Cubis® con software Q-App

Paso 3. Pipeteo

Pipetas Tacta® y Picus® con puntas de baja retención

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert