Confia en su terapia
A medida que avanza el desarrollo de la terapia CAR-T, se deben implementar y documentar minuciosamente la caracterización celular y las medidas de seguridad. Es vital asegurar continuamente la identidad y función celular. También se debe verificar que los cultivos celulares estén libres de contaminantes. Estos procesos suelen ser sensibles al tiempo, y las pruebas de esterilidad clásicas requieren mucho tiempo, por lo que es importante una solución rápida adicional. Las soluciones de detección y análisis en tiempo real proporcionadas por Sartorius permiten un análisis fenotípico y funcional continuo a lo largo del tiempo, y los sistemas libres de contaminantes junto con las opciones de pruebas rápidas ayudan a garantizar la seguridad.
No comprometa su ambición. Gane confianza en sus esfuerzos de caracterización celular utilizando el mejor equipo y software disponible. El sistema de análisis de células vivas Incucyte® le permite visualizar y analizar continuamente la salud y la integridad de sus cultivos celulares, mientras que Intellicyt® iQue3 permite los esfuerzos de caracterización rápidamente y con volúmenes de muestra mínimos. La plataforma Virus Counter® se puede utilizar para continuar evaluando la calidad y cantidad de sus partículas virales para respaldar el desarrollo del proceso. Los kits de detección de bacterias y micoplasmas de PCR en tiempo real rápido Microsart® ATMP permiten una detección rápida y sencilla de contaminantes para garantizar la seguridad del paciente antes del tratamiento.
Microsart® ATMP Rapid Real-time PCR Mycoplasma / Bacterial Detection Kits y Microsart® Mycoplasma qPCR Detection Assays
Método rápido, altamente específico y sensible que proporciona una detección rápida de contaminantes durante la caracterización de células CAR-T. Los ensayos de qPCR TaqMan® únicos y altamente específicos están validados de acuerdo con la Farmacopea Internacional y aumentan la seguridad del paciente antes del tratamiento.
Sistema de análisis de células vivas Incucyte®
Capture y analice automáticamente imágenes de cultivos celulares vivos en 2D y 3D. Obtenga visualización en tiempo real de los ensayos de destrucción de células inmunitarias, la salud celular y la viabilidad. Evalúe la fagocitosis mediada por anticuerpos, la apoptosis mediada por células inmunitarias y la proliferación y agrupación de células T sin perturbar las células.
Libros blancos:
Intellicyt® iQue3
Consiga un análisis rápido y fiable de las lecturas de sus ensayos in vitro con Intellicyt® iQue3. La combinación de velocidad y miniaturización, con un potente análisis y visualización de datos multiparamétricos, le brinda resultados procesables a partir de unos pocos microlitros de muestra, en un tiempo récord.
Detecte la muerte de células inmunitarias, el perfil de citocinas y más. Realice ensayos de citotoxicidad de forma fácil, rápida y reproducible.
Notas de Aplicación:
Pipetear con Picus® y Tacta®
La fiabilidad de un ensayo depende en gran medida de la fase de preparación. La pipeta electrónica programable Picus reduce la variabilidad entre usuarios. La selección de una pipeta multicanal acelerará su trabajo y mejorará el bienestar celular al reducir el tiempo fuera de la incubadora. Tanto las pipetas electrónicas Picus como las manuales Tacta garantizan la mejor ergonomía de pipeteo.
Notas de Aplicación:
Plataforma Virus Counter®
La cuantificación del vector viral CAR-T nunca ha sido tan fácil ni más rápida. Mida las partículas de virus totales de forma rápida y reproducible para permitir ensayos in vitro. Los ensayos sin lavado ViroTag® para lentivirus, AAV y otros virus minimizan la variabilidad y brindan confianza sobre los métodos tradicionales.
Notas de Aplicación:
Folletos: