Soluciones para transformar células T en células CAR-T
El flujo de trabajo de desarrollo de CAR-T incluye la activación de la señalización del receptor de células T, la producción de vectores, la transducción eficiente y la modificación genética de las células, y la adición de señales para estimular la expansión y mejorar la persistencia de las células CAR-T. Para ayudarlo a confiar en la exactitud, precisión y esterilidad de estos procesos, Sartorius ofrece instrumentos, software y reactivos para permitir el análisis en tiempo real de cultivos durante cada paso del proceso. Los fenómenos biológicos complejos se pueden analizar y analizar en tiempo real, y los datos ricos en información brindan la confianza de que el resultado final es un candidato CAR-T que puede avanzar al siguiente paso del proceso de desarrollo.
Sistema de análisis de células vivas Incucyte®
Capture y analice automáticamente imágenes de cultivos celulares vivos en 2D y 3D. Obtenga visualización en tiempo real de los ensayos de destrucción de células inmunitarias, la salud celular y la viabilidad. Evalúe la fagocitosis mediada por anticuerpos, la apoptosis mediada por células inmunitarias y la proliferación y agrupación de células T sin perturbar las células.
Libros blancos:
Intellicyt® iQue3
Consiga un análisis rápido y fiable de las lecturas de sus ensayos in vitro con Intellicyt® iQue3. La combinación de velocidad y miniaturización, con un potente análisis y visualización de datos multiparamétricos, le brinda resultados procesables a partir de unos pocos microlitros de muestra, en un tiempo récord.
Detecte la muerte de células inmunitarias, el perfil de citocinas y más. Realice ensayos de citotoxicidad de forma fácil, rápida y reproducible.
Notas de Aplicación:
Pipetear con Picus® y Tacta®
La fiabilidad de un ensayo depende en gran medida de la fase de preparación. La pipeta electrónica programable Picus reduce la variabilidad entre usuarios. La selección de una pipeta multicanal acelerará su trabajo y mejorará el bienestar celular al reducir el tiempo fuera de la incubadora. Tanto las pipetas electrónicas Picus como las manuales Tacta garantizan la mejor ergonomía de pipeteo.
Notas de Aplicación:
Plataforma Conteo de Virus ®
La cuantificación del vector viral CAR-T nunca ha sido tan fácil ni más rápida. Mida las partículas de virus totales de forma rápida y reproducible para permitir ensayos in vitro. Los ensayos sin lavado ViroTag® para lentivirus, AAV y otros virus minimizan la variabilidad y brindan confianza sobre los métodos tradicionales.
Notas de Aplicación:
Folletos: