Tecnologías de ensayo in vitro de confianza para garantizar que no comprometa su ambición

Los ensayos in vitro, desde ensayos simples de proliferación, diferenciación y migración celular hasta modelos de cocultivo más complejos, como los ensayos de fagocitosis y muerte de células inmunitarias, son fundamentales para la investigación inicial, el desarrollo y, en última instancia, la caracterización de los tratamientos terapéuticos CAR-T .

Los enfoques actuales para evaluar la modulación de la respuesta inmune suelen ser un punto final, que requieren lecturas indirectas y no se analizan en un entorno fisiológicamente relevante. Proporcionan poca o ninguna información sobre el curso temporal a largo plazo de la biología y, a menudo, no pueden revelar por completo las interacciones dinámicas entre las células inmunitarias y cancerosas.

Debido a que necesita confiar en su terapia, y la seguridad del paciente y el tiempo para obtener resultados son las principales prioridades, necesita soluciones que brinden los resultados biológicamente relevantes más reproducibles desde el principio. El Intellicyt® iQue3 permite ensayos de citotoxicidad, mientras que el sistema de análisis de células vivas Incucyte® le permite visualizar y analizar la proliferación y agrupamiento de células inmunes, quimiotaxis, fagocitosis y destrucción de células inmunes, en tiempo real y sin comprometer sus cultivos celulares. La plataforma Virus Counter® permite una cuantificación rápida y precisa de partículas virales del vector que ha seleccionado para transducir sus células T.

Explore los ensayos in vitro de Sartorius esenciales para el descubrimiento y desarrollo de la terapia CAR-T que ofrecen una gran precisión, rendimiento y seguridad, y brindan la máxima confianza en los resultados.

Vector Development

El material genético utilizado para transformar las células T en células CAR-T a menudo es administrado por un vector viral. Las células como HEK293 se utilizan a menudo para hacer crecer el vector viral; estos cultivos deben mantenerse a un nivel meticuloso para una producción óptima de virus y un éxito posterior. Los ensayos basados en células in vitro realizados para controlar la salud y la identidad de estas poblaciones celulares deben ser fiables, reproducibles, rápidos y rentables.

El éxito de su vector viral depende de dos medidas: partículas virales totales y título infeccioso. Para retrovirus, lentivirus, virus adenoasociados y otros vectores virales, la plataforma Virus Counter® representa un cambio de los métodos tradicionales imprecisos de medición de virus (ensayos de placa, LD50, TCID50) al ofrecer un rendimiento superior en forma de bajo costo por muestra , tiempo de respuesta rápido y cuantificación de virus sólida y biológicamente relevante.

Sistema de análisis de células vivas Incucyte®

Capture y analice automáticamente imágenes de cultivos celulares vivos en 2D y 3D. Obtenga visualización en tiempo real de los ensayos de destrucción de células inmunitarias, la salud celular y la viabilidad. Evalúe la fagocitosis mediada por anticuerpos, la apoptosis mediada por células inmunitarias y la proliferación y agrupación de células T sin perturbar las células.

Saber más

Libros blancos:

Intellicyt® iQue3

Consiga un análisis rápido y fiable de las lecturas de sus ensayos in vitro con Intellicyt® iQue3. La combinación de velocidad y miniaturización, con un potente análisis y visualización de datos multiparamétricos, le brinda resultados procesables a partir de unos pocos microlitros de muestra, en un tiempo récord.
Detecte la muerte de células inmunitarias, el perfil de citocinas y más. Realice ensayos de citotoxicidad de forma fácil, rápida y reproducible.

Saber más

Nota de Aplicación

Pipetear con Picus® y Tacta®

La fiabilidad de un ensayo depende en gran medida de la fase de preparación. La pipeta electrónica programable Picus reduce la variabilidad entre usuarios. La selección de una pipeta multicanal acelerará su trabajo y mejorará el bienestar celular al reducir el tiempo fuera de la incubadora. Tanto las pipetas electrónicas Picus como las manuales Tacta garantizan la mejor ergonomía de pipeteo.

Saber más

Nota de Aplicación:

Plataforma Virus Counter®

La cuantificación del vector viral CAR-T nunca ha sido tan fácil ni más rápida. Mida las partículas de virus totales de forma rápida y reproducible para permitir ensayos in vitro. Los ensayos sin lavado ViroTag® para lentivirus, AAV y otros virus minimizan la variabilidad y brindan confianza sobre los métodos tradicionales.

Saber más

Nota de Aplicación

Folleto:

Cultura Celular

Los ensayos in vitro para la investigación y el desarrollo de la terapia CAR-T en etapa temprana son vitales para el éxito posterior. Varias poblaciones de células distintas deben mantenerse y analizarse en esta etapa: no solo múltiples líneas de células cancerosas para caracterización in vitro, sino también las células que surgen de PBMC aisladas, y que finalmente serán seleccionadas, activadas y transducidas para formar la población para Terapia CAR-T.

Si bien no todos los ensayos basados ​​en células en las primeras investigaciones están sujetos a las mismas estrictas pautas reguladoras de las etapas posteriores, se benefician enormemente al utilizar equipos, software y reactivos de la más alta calidad. Esta garantía de calidad constituye la base de la excelencia y la confianza en los resultados desde los primeros pasos del proyecto hasta su finalización y la progresión final hacia un entorno más regulado. Cuando su ambición es que su proyecto culmine finalmente en un producto clínico, no comprometa esa ambición: en cambio, confíe en las soluciones proporcionadas por Sartorius para ayudarlo a confiar en cada resultado, de cada ensayo.

Sistema de análisis de células vivas Incucyte®

Capture y analice automáticamente imágenes de cultivos celulares vivos en 2D y 3D. Obtenga visualización en tiempo real de los ensayos de destrucción de células inmunitarias, la salud celular y la viabilidad. Evalúe la fagocitosis mediada por anticuerpos, la apoptosis mediada por células inmunitarias y la proliferación y agrupación de células T sin perturbar las células.

Saber más

Explore los ensayos disponibles:
Ir a Incucyte® Live-Cell Assays

Libros blancos:

iQue® 3

Logre un análisis rápido y confiable de las lecturas de sus ensayos in vitro con iQue® 3. La combinación de velocidad y miniaturización, con un potente análisis y visualización de datos multiparamétricos, le brinda resultados procesables de unos pocos microlitros de muestra, en un tiempo récord.
Detecte la muerte de células inmunitarias, el perfil de citocinas y más. Realice ensayos de citotoxicidad de forma fácil, rápida y reproducible.

Saber más

Notas de Aplicación:

Explore los ensayos disponibles:

Pipetear con Picus® y Tacta®

La fiabilidad de un ensayo depende en gran medida de la fase de preparación. La pipeta electrónica programable Picus reduce la variabilidad entre usuarios. La selección de una pipeta multicanal acelerará su trabajo y mejorará el bienestar celular al reducir el tiempo fuera de la incubadora. Tanto las pipetas electrónicas Picus como las manuales Tacta garantizan la mejor ergonomía de pipeteo.

Saber más

Nota de Aplicación:

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request More Information