Vectores virales para terapia génica

Plataforma de vectores virales de Sartorius

Tecnologías de un solo uso y servicios asociados para abordar el desarrollo de procesos y las necesidades de producción de los fabricantes de vectores virales

Las tecnologías de Sartorius son ideales para la producción de vacunas virales, vectores y terapias génicas. Permiten el procesamiento integral de virus de un solo uso desde el desarrollo del proceso hasta la fabricación comercial en la escala 2000 L. Los fabricantes de productos relacionados con virus se están beneficiando de nuestras tecnologías, análisis y servicios exclusivos de upstream y downstream, incluida nuestra consultoría de desarrollo de procesos, modelado de costos e ingeniería de procesos.

La terapia génica (GT) se ha convertido en uno de los campos más prometedores y de evolución más rápida de la medicina regenerativa y tiene una amplia gama de aplicaciones potenciales, como el tratamiento de trastornos genéticos hereditarios, cáncer y enfermedades infecciosas. uso de un vector viral para introducir un gen intacto, ya sea directamente en el paciente (in vivo) o indirectamente mediante la transducción de células antes de la infusión en el paciente (ex vivo), para reconstituir o modificar una variante genética dañina.

El creciente número de vectores virales utilizados como terapéutica clínica requerirá que se desarrollen y optimicen procesos comerciales ascendentes y descendentes escalables para garantizar que se conserven los atributos de calidad críticos (CQA).

Producción de pDNA

El ADN plasmídico (ADNp) es el punto de partida para la producción de varios productos biofarmacéuticos de próxima generación. Sin embargo, las moléculas de pDNA son más grandes y más sensibles que las modalidades tradicionales, creando un nuevo conjunto de desafíos de fabricación.

  • Explore los pasos en un proceso típico de purificación de pDNA
  • Comprenda los obstáculos asociados con la producción eficiente de ADNp y descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarlo a superarlos.

Explore la producción de pDNA

Descubra la nueva planta de producción de vectores virales de ABL Europa  

Descargue Caso de Estudio (en inglés)

ambr 15® para el desarrollo de procesos upstream de alto rendimiento

Una herramienta valiosa para la adaptación en suspensión de líneas celulares de producción de vectores virales, desarrollo de medios y detección de ve...

Ambr®250 Modular para optimización y desarrollo de procesos upstream

Un sistema de biorreactor modular para la determinación rápida de parámetros críticos, es decir, el momento de la transfección de la línea celular hué...

Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

Biostat® STR para expansión celular y producción de vectores virales

Una familia de biorreactores de un solo uso y una plataforma ideal para su instalación de fabricación flexible que admite procesos continuos y por lot...

Cromatografía de membrana Sartobind® para la purificación de vectores...

Una tecnología de adsorción de membrana ideal para la purificación de vectores virales.

Contador de virus para la cuantificación rápida de virus

Una plataforma automatizada única para el seguimiento en tiempo real de partículas virales y la cuantificación del total de partículas virales intacta...

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Explore Sartorius

Ingeniería de desarrollo de bioprocesos

Voz experta, publicaciones y estudios de casos

Centro de aplicaciones de Sartorius