Paso 3: preparación de los medios

Preparación de medios 5 veces más rápida

Con polvo de baja densidad CHOmedia

5 minutos de mezcla de CHOmedia (polvo de baja densidad) en comparación con los sistemas de mezcla de la competencia de 20 minutos. Las bolsas Flexel® para el mezclador magnético contienen un conjunto de impulsor magnético en el centro y están disponibles en un rango de 50 la 2.000 l.

Reducción de la huella a través de FlexAct

Huella de menos de 4 m² hasta escala 1.000L

Reduzca su riesgo y maximice su inversión en sistemas de proceso. Flexact® para la preparación de medios es completamente escalable de 50L a 3000L. La unidad operativa central Flexact® es intercambiable en varios pasos del proceso. Esta flexibilidad lo hace ideal para su uso en instalaciones multiproducto, lo que proporciona versatilidad y reducción de costos, ya que no requiere una unidad separada para cada paso del proceso.

Saber más

Potente filtración de medios

Plataforma su filtración de medios con Sartopore® 2 XLM 0.1 μm

Sartopore® 2 XLM 0.1 μm exhibe un rendimiento excepcional en múltiples medios y alimentaciones de plataforma de Biomanufacturers sin impacto en el crecimiento celular y la productividad. Protéjalo con la familia Sartoguard de prefiltros basados en PES para reducir aún más el costo total de propiedad.

Saber más

Potentes soluciones de medios para cultivos de CHO de alto título

Crecimiento celular reproducible garantizado

Sartorius ha desarrollado una nueva película de polietileno y bolsas de bioprocesamiento para facilitar el camino hacia las instalaciones de un solo uso del futuro. Flexsafe® satisface las necesidades más estrictas para un bioprocesamiento más seguro. La gama completa de bolsas Flexsafe® escalables le permite implementar el bioprocesamiento de un solo uso en todos los pasos de la fabricación de medicamentos, desde el desarrollo del proceso hasta la fabricación comercial de cGMP, todo con una sola película.

Saber más

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 2: desarrollo del proceso

Paso 4: Medios

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa