mAbs - Anticuerpos Monoclonales

Soluciones desde el desarrollo de procesos hasta la fabricación comercial de anticuerpos monoclonales  

Herramientas de un solo uso escalable y rentable para su plataforma de proceso mAb

Al combinar nuestra experiencia en el desarrollo y cultivo de líneas celulares, optimización de medios, eliminación de virus, filtración y pulido de mAbs, proporcionamos una caja de herramientas completa de soluciones que se puede adaptar internamente o en organizaciones de fabricación por contrato.

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

mAbs | Upstream

Acelere su desarrollo ascendente y simplifique la fabricación: de 15 ml a 2000 L

mAbs | Downstream

Aborde sus cuellos de botella Downstream: de mg a kg de mAbs

Procesamiento intensificado

Tecnologías que permiten una producción intensificada en todo el proceso.

Entrevista con Synthon

En una entrevista exclusiva con Miriam Monge, Jefa de Marketing de Segmentos de mAb en Sartorius, Nienke Vriezen, Director de Desarrollo y Fabricación de USP de Synthon, habla sobre cómo Sartorius ayudó a Synthon a implementar rápidamente una instalación flexible de un solo uso para la fabricación de anticuerpos monoclonales. 1991, Synthon ahora emplea a 1.700 personas en nueve sitios en todo el mundo. La compañía desarrolla productos biofarmacéuticos con un enfoque en medicamentos contra el cáncer de próxima generación.

Contacte con nuestros expertos

Los fundamentos para la fabricación de Single-Use. Redefinido de la A a la Z.

Experimente el cambio  

Instalación flexible y modular de un solo uso para un proceso de producción de mAb  

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa