Paso 2: Inactivación del virus

Inactivación confiable con ajuste de pH automatizado

Seguridad del paciente y solidez en la eliminación de virus

La solución de inactivación de virus de pH bajo de Sartorius combina tecnología probada con automatización. Benefíciese de la plataforma más completa del mercado con nuestro exclusivo ajuste automático de pH. Esta inactivación avanzada de virus de bajo pH garantiza un paso preciso de eliminación de virus en su proceso de mAb.

Reduzca el tiempo y el trabajo durante la inactivación del virus del pH

Ajuste controlado de pH bajo en un ensamblaje de un solo uso con Flexact®

Flexact® para la inactivación de virus de pH bajo es completamente escalable de 50L a 1,000L. La unidad operativa central Flexact® es intercambiable en varios pasos del proceso. Esta flexibilidad lo hace ideal para su uso en instalaciones multiproducto, lo que proporciona versatilidad y reducción de costos, ya que no requiere una unidad separada para cada paso del proceso. Con el sensor de pH integrado de un solo uso y el exclusivo ajuste de pH automatizado, FlexAct permite un paso de eliminación de virus rápido y preciso en su proceso de mAb.

Saber más

Una plataforma de automatización

El núcleo de Flexact®, el módulo de operación central (COM), ha sido diseñado para usarse en cualquier aplicación. Esto significa que puede reconfigurar Flexact® rápidamente en unos pocos y sencillos pasos. Por ejemplo, tome Flexact® para la preparación de tampones y conviértalo sin esfuerzo en Flexact® para eliminar virus. Y no hace falta decir que las tecnologías y los productos utilizados en Flexact® son escalables. Esto hace que Flexact® sea un sistema preparado para el futuro en todos los aspectos; uno que le brinde la mayor flexibilidad posible.

Saber más

Eliminación robusta de precipitados

Confíe en Sartopure® GF Plus con eliminación de HCP de hasta 1 log y para proteger el filtro de 0,2 μm aguas abajo

Los filtros Sartopure® GF Plus de 1,2 y 0,65 μm no solo proporcionan un alto rendimiento mientras protegen el filtro Sartopore® 2 XLG de 0,8 / 0,2 μm aguas abajo, sino que también ayudan a pulir la columna aguas abajo con una eliminación de hasta 10 veces mayor de HCP según la carga. Excelente solución de prefiltro con un volumen de descarga <50% necesario en comparación con los filtros de profundidad celulósicos.

Saber más

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 1: Preparación del búfer

Paso 3: pulido

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa