Ahorre hasta un 70% de tiempo de procesamiento y espacio de trabajo con cromatografía de membrana lista para usar

Eliminación rápida y eficiente de contaminantes con Sartobind®

La cromatografía de flujo a través de membrana Sartobind® de Anion Exchange ofrece más del 70% menos de tiempo de procesamiento en el pulido. La cromatografía de membrana elimina la validación de empaque y limpieza, y tiene velocidades de flujo hasta 20 veces más rápidas que la cromatografía de columna tradicional. Use Sartobind® STIC, un adsorbente de membrana tolerante a la sal, para eliminar los requisitos de dilución del tampón y reducir significativamente los volúmenes de su proceso.

Carga> 10 kg mAb por L Membrana

Los adsorbentes de membrana Sartobind tienen una capacidad de pulido de aproximadamente 40 a 200 veces mayor que las columnas de cromatografía tradicionales y se pueden ejecutar a velocidades de flujo mucho más altas durante los pasos efectivos de eliminación de impurezas:

  1. Eliminación de virus > 6 log
  2. ADN por debajo del límite de detección
  3. Eliminación de proteínas de célula huésped > 99%

  4. Eliminación de endotoxina > 5 log

Impulso de procesos de mAb

La cromatografía de interacción hidrofóbica por membranas permite la eliminación rápida y efectiva de agregados, lo que resulta en un 100% de mAb monomérico en modo de flujo continuo.

Saber más

La guardia de columna

Plataforma su filtración aguas abajo de 0.2 μm con Sartopore® 2 XLG

Elija Sartopore® 2 XLG 0.8 / 0.2 μm para la filtración estéril de intermedios aguas abajo y la protección de columnas de cromatografía con alta capacidad demostrada sobre numerosas moléculas. Su cartera totalmente escalable con oferta estándar como conjuntos de transferencia de filtro permite una integración muy fácil en los procesos modernos de un solo uso.

Saber más

¡Lea la publicación sobre 'Cromatografía de membrana con dispositivos desechable...

Leer artículo (en inglés)

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 2: Inactivación del virus

Paso 4: filtración de virus

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa