Paso 1: Preparación del Búfer

Logística de búfer simplificada

Velocidad en la preparación del búfer

Con los sistemas de mezcla más rápidos del mercado, FlexAct permite la preparación del tampón en poco tiempo en comparación con otros sistemas de mezcla disponibles comercialmente. Los polvos premezclados y pesados ​​en bolsas de transferencia contenidas aseguran una preparación rápida. El diseño del sistema facilita la ergonomía y el manejo al tiempo que garantiza una huella mínima de la instalación.

 

Optimice su operación con Flexact®

Elimine el almacenamiento innecesario y reduzca su huella

Reduzca su riesgo y maximice su inversión en sistemas de proceso. Flexact® for buffer prep es totalmente escalable de 50L a 3,000L. La unidad operativa central Flexact® es intercambiable a través de múltiples pasos de proceso. Esta flexibilidad lo hace ideal para su uso en instalaciones multiproducto, ya que proporciona versatilidad y reducción de costos, ya que no necesita una unidad separada para cada paso del proceso.

Saber más

Filtración eficiente del búfer  

Obtenga sus tampones filtrados rápidamente con Sartopore®

Ahorre tiempo total de preparación del tampón en la fabricación comercial eligiendo los cartuchos Sartopore® 2 HF con una de las tasas de flujo más altas del mercado. Para procesos modernos de un solo uso, use cápsulas Sartopore® 2 de 0.45 / 0.2 µm totalmente escalables de 150 cm2 a 30 ”o juegos de transferencia de filtro esterilizados con rayos gamma listos para usar para obtener buenos caudales al menor costo de filtración.

Learn More

Descargar

Conceptos logísticos de búfer inteligente  

Soluciones de almacenamiento y distribución de almacenamiento intermedio para instalaciones de producción de mAb de tamaño medio    

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 2: Inactivación de virus

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa