Paso 4: filtración de virus

Máxima seguridad para su proceso de mAb con filtración con retención de virus

Retención confiable en todas las circunstancias

La filtración de virus es la tecnología de punta para la eliminación de virus que proporciona una retención de virus sólida y estable. Las membranas de alto rendimiento exclusivas de Sartorius eliminan virus de manera eficiente incluso en condiciones de proceso desafiantes como p. interrupciones de presión. Espere un rendimiento sólido y constante en la eliminación de virus con un tiempo de proceso hasta cinco veces más corto. Encuentre la membrana de mejor rendimiento para su proceso dentro de nuestras tres diferentes membranas de retención de virus. En combinación con nuestra tecnología de cromatografía de membrana y Flexact® VI para la inactivación de pH bajo, su concepto de eliminación de virus ortogonal será fácilmente completo.

Optimice su operación con Flexact®

Implementación Fast Track de un solo uso

La unidad operativa central Flexact® es intercambiable en varios pasos del proceso. Reduzca la huella de su paso de filtración de virus implementando el sistema Flexact® de un solo uso con el filtro compacto esterilizado con rayos gamma Virosart® HF. Esta combinación lo hace ideal para su uso en instalaciones multiproducto, lo que proporciona versatilidad, reducción de costos y un tiempo de procesamiento hasta 5 veces más corto, ya que no requiere una unidad separada para cada paso del proceso en el procesamiento de mAb posterior.

Saber más

20% más rentable para su paso de filtración de virus con Virosart® HF

Virosart® HF es rentable con alta capacidad y volúmenes de descarga reducidos

Se logra la mayor rentabilidad con volúmenes de descarga reducidos hasta en un 80% y una capacidad 3 veces mayor a tasas de flujo altas. El diseño compacto de la cápsula evita los costosos sistemas de filtración de acero inoxidable y aumenta la flexibilidad al ajustar el área del filtro a las demandas cambiantes del proceso. La alta densidad de empaque del filtro permite una reducción sustancial (> 90%) de la huella. Virosart® HF es el único filtro retentivo de virus esterilizable por irradiación gamma, lo que lo hace óptimo para aplicaciones de un solo uso.

Saber más

Prefiltro Virosart® Max Adsorptive Virus

Maximice su capacidad de filtrado de virus

Virosart® Max protege todos los filtros retentivos de virus disponibles con un rendimiento independiente de las condiciones del proceso. Los filtros de virus finales podrían aumentar significativamente su rendimiento total y reducir los costos totales de filtración de virus.

Saber más

Descargas

Virus Clearance Charles Rivers Ruppach Data

PDF | 363.3 KB

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Step 3: Polishing

Paso 5: concentración | Intercambio de búfer

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa