Paso 5: Concentración | Buffer Exchange

60% de reducción en el tiempo de proceso en comparación con los sistemas de usos múltiples

Reduzca el consumo de su buffer a la mitad

Reduzca su concentración y el tiempo de proceso de intercambio de tampones en un 60% con el líder del mercado para UF | DF. No hay necesidad de CIP y SIP con nuestros sistemas de un solo uso listos para usar, pre-enjuagados e irradiados con rayos gamma. Se beneficia de una reducción de 10 veces en los tiempos de instalación y eliminación en comparación con los sistemas de usos múltiples.


8 X reducción del tiempo de proceso

Tiempo de proceso más rápido con Flexact® para UF | DF

La unidad operativa central Flexact® es intercambiable a través de múltiples pasos de proceso. Esta flexibilidad lo hace ideal para su uso en instalaciones de múltiples productos, ya que proporciona versatilidad y reducción de costos, ya que no necesita una unidad separada para cada paso del proceso.

Saber más

Bucle de filtro con Sartocube® autónomo - Hydrosart® Inside

Para el procesamiento de un solo uso, Flexact® UD se suministra con un circuito gamma esterilizado que consiste en un Sartocube® autocontenido Hydrosart® prelavado, dos cúpulas de presión y una bolsa de recirculación de 50 L con filtro de ventilación y tubería. Debido al diseño completamente cerrado, el ensamblaje es muy adecuado para la vacuna, la proteína recombinante y la producción de ADC altamente tóxico.

Saber más

Obtenga 2 veces un mayor rendimiento de mAb

Recuperación consistente del producto sin importar el qué

Obtenga el máximo rendimiento del producto utilizando nuestra exclusiva tecnología de membrana Hydrosart®. Benefíciese de una membrana de celulosa químicamente resistente. Asegura la recuperación más alta del producto incluso en condiciones de proceso difíciles.

Saber más

Carga biológica bajo control

Plataforma su filtración aguas abajo de 0.2 μm con Sartopore® 2 XLG

Elija Sartopore® 2 XLG 0.8 / 0.2 μm para la filtración estéril de intermedios aguas abajo y la protección de su equipo de flujo cruzado con alta capacidad demostrada sobre numerosas moléculas. Su cartera totalmente escalable con oferta estándar como conjuntos de transferencia de filtro permite una integración muy fácil en los procesos modernos de un solo uso.

Saber más

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 4: Filtración de virus

Step 6: Bulk Drug Substance Filtration