Paso 6: Filtración de sustancias de gran volumen

Seguridad y fiabilidad en la filtración estéril

Máximo rendimiento en la adsorción de proteína más baja

Sartopore® Platinum 0.2 μm es el filtro PES definitivo para la filtración de sustancias a granel en procesos modernos de un solo uso, ya que ofrece el mayor rendimiento debido a su estructura TwinTM Pleat, el mayor rendimiento de proteínas debido a la modificación permanente de la superficie hidrofílica y requiere un 90% menos de volumen de lavado antes de las pruebas de integridad.

Aumente su rendimiento hasta en un 50%

Membrana de PSA con la menor adsorción de proteínas

La membrana PES de tercera generación Sartopore® Platinum 0.2 μm con su modificación de superficie única y permanentemente hidrófila tiene uno de los perfiles de adsorción de proteínas más bajos, lo que aumenta la producción de proteínas objetivo para cada lote.

Saber más

Solución perfecta durante la transición a los colectores de llenado de un solo uso

El filtro Sartopore® Platinum requiere un 90% menos de volumen de lavado WFI con solo 1 L necesario para una cápsula de 5 "(tamaño 9) para las Pruebas de integridad, gracias a su única modificación de superficie hidrofílica permanente. Puede realizar convenientemente la posesterilización; Prueba de integridad previa al uso con bolsas de descarga más pequeñas, lo que simplifica los diseños de ensamblaje de Single Use.

Saber más

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 5: Concentración | Buffer Exchange

Paso 7: Congelar - descongelar

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa