Sistemas de filtración que aseguran agua pura

Los sistemas de filtración Sartorius son sinónimo de alto rendimiento, durabilidad y funcionamiento sin errores, así como la más alta calidad y pureza microbiológica de sus productos. Diseñadas específicamente para agua, nuestras gamas de productos dedicados brindan una solución óptima para cada paso de filtración hasta la filtración final.

Junto con el diseño inteligente de nuestros productos que combina sistemas manuales y automáticos, garantizamos una producción de agua segura, confiable y optimizada.

Benefíciese de los conocimientos y la experiencia de Sartorius para obtener la mejor calidad y tasas de rendimiento en sus procesos de producción y llenado.

Pasos del proceso de producción de agua: ¿Por qué utilizar nuestros consumibles de filtración?

El agua debe filtrarse para garantizar un consumo seguro y para cumplir con las estrictas regulaciones de salud en todo el mundo. En el caso del agua de proceso, la filtración se utiliza para asegurar el agua no contaminada. Incluso si hay contaminación río arriba, nuestros productos de filtración ayudan a garantizar un agua segura.

icon-webcast

Jumbo Star para aplicaciones en Alimentos y Bebidas

Ventajas en la filtración de alimentos y bebidas

Ver Webinar 

Aplicaciones

Ventile con nuestros cartuchos Sartofluor® GA para proteger su agua de la contaminación microbiológica en el pozo. Sartofluor® GA, filtro de aire estéril también protege los filtros de arena de hierro y manganeso. Jumbo Star Sartopure® GA es el cartucho grande ideal para evitar la contaminación en sus tanques de almacenamiento / tampón de agua durante el llenado y vaciado a alto caudal.

  • Cartuchos que son completamente rastreables
  • Filtros que cumplen con las regulaciones de la UE No 21/2011 y No 1935/2004
  • Diseño robusto con alta resistencia a esfuerzos tanto mecánicos como químicos
  • Medios de filtrado inertes
  • Filtros completamente desinfectados y reutilizables
  • Áreas de filtración intensa que permiten un alto rendimiento

Cartuchos Sartofluor® GA para filtración de aire y gas

La filtración de gas con filtros Sartofluor® GA elimina el riesgo de contaminación. Nuestros filtros Sartofluor® GA garantizan que no haya riesgo de contaminación del aire, una filtración de aire estéril que cumple con los estándares, un alto índice de flujo y soporte técnico para el tamaño del filtro y ningún riesgo de colapso de los tanques.

Saber más

Jumbo Star Sartopure® GA, el cartucho de ventilación de tamaño gigante

El cartucho Jumbo Star Sartopure® GA está diseñado para todas las aplicaciones de ventilación que no requieren necesariamente un cartucho de filtro de membrana de integridad comprobable. Con una retención de 0,2 μm para gas, Jumbo Star Sartopure® GA protege de manera eficiente los productos almacenados en depósitos especiales y tanques de almacenamiento con una alta capacidad en la industria de alimentos y bebidas.

Saber más

El tratamiento del agua es el siguiente paso, incorporando procesos de prefiltro y filtro final utilizando nuestros filtros de cartucho Sartopure® IND, Sartopure® PP3, Sartopure® GF +, Aquasart® P y Aquasart® Plus. La filtración estéril asegura una retención óptima de microorganismos antes del embotellado.

  • Filtros de prefiltración de menor costo que eliminan los contaminantes, protegiendo y aumentando así la vida útil de los filtros de filtración finales
  • Benefíciese de varias capas de filtración de polipropileno
  • Tienen fibras más finas y menos unidas y proporcionan una mayor porosidad
  • Tienen una capacidad de filtración inigualable
  • Reducir las partículas que obstruyen el agua.
  • Mejorar la aclaración
  • Ofrece una retención de partículas más precisa

Cartuchos de filtro de reducción de partículas Sartopure® IND

Los cartuchos Sartopure® IND están desarrollados para una amplia gama de prefiltración industrial. Combinan una alta capacidad de retención de suciedad, capacidades protectoras y caudales extremadamente altos. Los cartuchos Sartopure® IND son fáciles de limpiar para una regeneración eficiente si es necesario.

Saber más

Elementos filtrantes de reducción de partículas Sartopure® PP para aplicaciones de alimentos y bebidas

Los elementos filtrantes Sartopure® PP3 son prefiltros a base de vellón de polipropileno de alto rendimiento que mejoran la calidad de su producto. Los materiales y la composición de vellón avanzados no solo prolongan la vida útil de su membrana aguas abajo, sino que también reducen el consumo de filtro en total.

Saber más

Cartuchos filtrantes adsorbentes de alta capacidad Sartopure® GF para alimentos y bebidas

Los cartuchos Sartopure® GF Plus están optimizados para la protección de los sistemas de filtro de membrana aguas abajo y la clarificación en aplicaciones de alimentos y bebidas. Debido a su alto poder de adsorción por los vellones de fibra de vidrio, son la solución ideal para la eliminación de coloides de bebidas.

Saber más

Filtros Jumbo Star Sartopure® PP con superficies plisadas

Los cartuchos Jumbo Star Sartopure® PP combinan el área de filtración más alta en el espacio más pequeño del mercado. Las bebidas ricas en partículas se pueden filtrar con cartuchos Jumbo Star que se lavan a contracorriente con agua de manera fácil y eficiente. Esto permite una reducción significativa del área de filtración, el consumo de filtro y los costos generales de filtración.

Saber más

La filtración estéril  de agua antes del llenado en botellas se realiza a través de nuestros filtros de cartucho Aquasart® Plus y  Aquasart® PS para filtración estéril de 0,2 µm, pero también con  Sartobev® para filtración de membrana de 1 µm de agua embotellada. El aire en la llenadora debe ser estéril mediante filtración a través de Sartofluor® GA y el vapor utilizado para la esterilización debe limpiarse con retención de partículas a través de filtros Sartosteel® 

  • Membranas asimétricas que ofrecen un alto rendimiento
  • Alta compatibilidad química
  • Estudios de correlación entre bacterias de desafío con Brevundimonas diminuta.
  • Comprobabilidad de integridad
  • Filtros que cumplen con las regulaciones de la UE No 21/2011 y No 1935/2004
  • Filtros que garantizan una calidad constante
  • Filtros producidos con números de lote para permitir una trazabilidad completa

Cartucho de filtro de membrana Aquasart® Plus

Los cartuchos de filtro Aquasart® Plus cuentan con una membrana de polietersulfona hidrofílica plisada de doble capa y alto rendimiento. Los cartuchos de filtro de membrana Aquasart® Plus se utilizan para la filtración final antes del embotellado de agua y bebidas no carbonatadas.

Saber más

Cartucho de filtro de profundidad de acero inoxidable Sartosteel

Los filtros Sartosteel se utilizan para eliminar partículas de líquidos y gases (vapor) y se aplican en procesos como la filtración de vapor, la filtración de condensado y la filtración de agua. Los cartuchos de filtro de Sartosteel ofrecen al usuario la máxima seguridad junto con bajos costos de filtración.

Saber más

Recursos

Application Note

Use of Sartopore®2, 0.2μm, 30" MaxiCaps® for Water Filtration Upstream of the Washing Hose Used to Clean and Rinse the Bottle-Filler Exterior

PDF | 1.3 MB
Application Note

Colloidal Filtration of Natural Mineral Waters

PDF | 1.3 MB
Application Note

Spanish: Filtración coloidal de aguas minerales naturales

PDF | 1.7 MB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos