Sistemas de skids de filtración industrial

Estos skids industriales se basan en la tecnología de filtración de cartuchos y se han diseñado para garantizar la eliminación de microorganismos específicos de bebidas y otros contaminantes mediante microfiltración. La cuidadosa selección de filtros desde la prefiltración hasta la filtración final garantiza un flujo de filtración y un rendimiento óptimos para las líneas de producción.

Skids de filtración industrial y sistemas CIP

Estos sistemas se utilizan normalmente para los procesos de filtración final antes del embotellado o las líneas BIB (Bag-In-Box).

  • Equipado con dos o tres etapas de filtrado y una bomba.
  • Totalmente adaptable a los procesos de producción del cliente y a las características del producto.
  • Destinado al embotellado de bebidas como vino, vino espumoso, vinos aromatizados, licores, cerveza, agua y refrescos.

Sus beneficios al utilizar un sistema de skids de filtración industrial:

  • Optimización del proceso: Sin oxidación del vino con un sistema de filtración completamente cerrado. Filtración por 1, 2 o 3 etapas.
  • Repetibilidad: embotellado confiable y optimización de la producción de vino con verificación de integridad de los filtros de membrana finales.
  • Ahorros: Mayor vida útil del cartucho con limpieza individual de cada etapa de filtración. Pérdida de agua limitada durante el paso de esterilización a través de la opción de circuito de recuperación de agua cuando se conecta al sistema CIP.
  • Eficiencia y seguridad: Control total del proceso con sensores de temperatura y presión. La válvula de fuga de agua y los skids completamente drenables por gas garantizan que el agua no entre en contacto con los procesos de embotellado de bebidas filtradas. Válvula de muestreo para comprobar la calidad de la bebida y el rendimiento de la filtración antes del embotellado.

La cartera de skids de filtración industrial se compone de 3 gamas:

Skids de filtración manual industrial

Semi | Skids de filtración industrial automatizados

Skids de filtración industrial automatizados

Explore la experiencia de Sartorius en filtración de alimentos y bebid...

Control de calidad de Vino

Manual filtration skids & CIP system - Essential range

Diseñado para la clarificación y / o retención de microorganismos antes del embotellado hasta 5000 botellas / hora. Puede conectarse a un sistema CIP.

Housings

Sartorius filter housings were developed for sanitary beverage filtration applications.