Skids de filtración industrial totalmente automatizados
Estos skids industriales se basan en la tecnología de filtración de cartuchos y se han diseñado para garantizar la eliminación de microorganismos específicos de bebidas y otros contaminantes mediante microfiltración.
- Maximice la eficiencia de la productividad con actividad operativa autónoma.
- Asegure su producción con un monitoreo automatizado completo de su proceso.
- Optimice el proceso fácil y rápidamente para ahorrar en costos de producción.
- Diseño personalizable para integrar entornos complejos y superar las limitaciones del usuario.
Modelos disponibles
- Línea de filtración única
- Líneas de filtración gemelas
Aplicaciones: Clarificación, filtración, retención de microorganismos antes del embotellado o BIB (Bag In Box)
Segmentos: Vinos, espumantes, vinos aromatizados, cerveza, agua y refrescos.
Sistema CIP para un sistema industrial totalmente automatizado
El sistema CIP se pilota desde PLC de un sistema de deslizamiento de filtración totalmente automatizado, proporcionando servicios CIP totalmente automatizados
Agregue control y robustez a su sistema:
- Filtra el agua entrante garantizando la protección de los sistemas aguas abajo.
- Garantiza el control de la temperatura y el flujo durante los procesos de limpieza y esterilización.
- Permite la limpieza y desinfección química.
- Puede cubrir las necesidades del sistema de llenado y filtrado.
Sustentabilidad
- Reduzca el consumo de energía con el llenado programado del tanque atmosférico durante las horas de menor actividad.
- Recupere kcal de calor para ciclos de limpieza a 50 ° C con tecnología de intercambiador de calor.
- Limite el uso de agua recuperándola del proceso de esterilización.
Opciones
- Kit de recuperación de Kcal
- Kit de recuperación de agua
- Kit de limpieza química
Disponible en 1500, 2000, 2500 L
- Solución autónoma
- Resistencias eléctricas para calefacción