Skids de filtración industrial semiautomatizados
Estos skids industriales se basan en la tecnología de filtración de cartuchos y se han diseñado para garantizar la eliminación de microorganismos específicos de bebidas y otros contaminantes mediante microfiltración.
- Diseño personalizable para integrar entornos complejos y superar las limitaciones del usuario.
- Aumente la productividad y la trazabilidad automatizada con ciclos de esterilización semiautomatizados.
- Limite el consumo de agua con procesos controlados.
- Proteja la vida útil del cartucho con limpieza a temperatura controlada (50 ° C)
Modelos disponibles
- Línea de filtración única
- Líneas de filtración gemelas
Aplicaciones: Clarificación, filtración, retención de microorganismos antes del embotellado o BIB (Bag In Box)
Segmentos: Vinos, espumantes, vinos aromatizados, cerveza, agua y refrescos.
Sistema CIP para sistema industrial semiautomatizado
Agregue control y robustez a su sistema:
- Filtra el agua entrante garantizando la protección de los sistemas aguas abajo.
- Garantiza el control de la temperatura y el flujo durante los procesos de limpieza y esterilización.
- Permite la limpieza y desinfección química.
- Puede cubrir las necesidades del sistema de llenado y filtrado.
Sustentabilidad
- Reduzca el consumo de energía con el llenado programado del tanque atmosférico durante las horas de menor actividad.
- Recupere kcal de calor para ciclos de limpieza a 50 ° C con tecnología de intercambiador de calor.
- Limite el uso de agua recuperándola del proceso de esterilización.
Disponible en 1500, 2000, 2500 L
- Solución autónoma
- Resistencias eléctricas para calefacción