Разработка и инжиниринг биопроцессов
Подтвержденный рекорд в сокращении сроков проекта
Мы предлагаем уникальную методологию реализации вашего биопроцесса с использованием по возможности одноразовых технологий и гибридных решений, соответствующих вашему типу и масштабу процесса.
Как мы повышаем ценность для наших клиентов?
- Консультации на ранних этапах и услуги по разработке процессов
- Возможности помещения и концептуальной планировки
- Возможности оценки стоимости объекта
- Технико-экономические обоснования
- Поддержка внедрения
- Контракты на обслуживание, обеспечивающие оптимальную производительность и надежность процессов
От идеи к реализации
Откройте для себя этапы нашего проекта:
Наша команда интегрированных решений разрабатывает и внедряет быстрые и рентабельные решения для биопроизводства, начиная с ранней стадии разработки и заканчивая масштабированием и коммерческим производством.
Подробнее о партнерстве с поставщиком комплексных решений
Соображения по дизайну
Работа с одноразовыми закрытыми системами; наша команда может уменьшить площадь чистых помещений более высокой классификации. Например, решения для поддержки большого объема могут быть размещены в среде с ЧПУ (контролируемой неклассифицированной) и поданы через стену с использованием переходного люка в области более высокой классификации. Благодаря дизайну на основе одноразового использования площадь чистых помещений по стандартам ISO7 и ISO8 может быть уменьшена в среднем на 20%. Объемы чистых помещений могут быть уменьшены более чем на 25% в результате возможности снизить высоту потолка, которая обычно требуется для биореакторов из нержавеющей стали, и системы HVAC могут быть уменьшены в среднем на 33%.
Просмотрите видео, чтобы получить динамическое представление о влиянии одноразового использования на дизайн объекта.
Интегрируйте в вашу инфраструктуру автоматизации
Критические факторы успеха для автоматизации оборудования и процессов
Снижайте риск производства бракованных партий за счет современного управления технологическим процессом. Компания Sartorius предоставляет гибкие платформы автоматизации, соответствующие вашим конкретным требованиям, такие как собственные решения Sartorius и промышленные решения.
В фармацевтической отрасли нет единого стандарта автоматизации. Компания Sartorius строго следует принципам GAMP5 V-модели при внедрении автоматизации процессов. Четко определенные спецификации требований пользователей позволяют нашим инженерам по автоматизации разрабатывать функциональные спецификации для квалификации проектирования аппаратного и программного обеспечения.
Sartorius Stedim Biotech теперь сотрудничает с Siemens в области автоматизации. Взгляните на новую платформу автоматизации биопроцессов, которую Sartorius Stedim Biotech представит в будущем с Siemens в качестве предпочтительного поставщика. Модульная платформа с открытой архитектурой специально разработана для работы с одноразовыми модулями. Ключевые функции включают гибкую интеграцию в существующие и новые системы SCADA и DCS, такие как Emersons DeltaV и Rockwell, а также Siemens PCS 7 и Batch. Интеграция возможна на «уровне рецепта», «уровне ПЛК» и «уровне удаленного ввода / вывода»
Watch the video below to learn more!