Cubis® II QApps — Das Software-Konzept für die Laborwaage Cubis® II

Bei den QApp-Paketen handelt es sich um Softwareprogramme (QApps), z.B. Laboranwendungen, Funktionen oder Dienstprogramme. Nach dem Lizenzieren können aus den QApps Tasks installiert werden und für eine Aufgabe ausgeführt werden.

Die Lizenzen für die QApp-Pakete können gleich mit der Waage bestellt werden. Alle Pakete werden in der Waage vorinstalliert und sind nach Auslieferung sofort einsatzbereit.

Im QApp-Center können Sie eine detaillierte Inhaltsbeschreibung der einzelnen Pakete zur weiteren Information abrufen.

Wir empfehlen eine Bestellung des Pakets „All-Inclusive“ QP99, die einen großen Preisvorteil bietet.

Demo einer Cubis® II jetzt anfordern

Die zukunftssichere Waage

  • Einfache Aktualisierung des auf der Waage installierten QApp Center mit neuen oder aktualisierten QApps möglich.
  • Programmierung von kundenspezifischen QApps möglich, um Ihren spezifischen Arbeitsablauf abdecken zu können.
  • Aufgrund der kompakten und klaren Struktur sind die QApps bei geringem Testaufwand einfach zu validieren.
  • Zudem wird die vorhandene Palette an Software-Applikationen (QApps) durch neue Anwendungen im iterativen Entwicklungsprozess über den ganzen Lebenszyklus hinweg kontinuierlich ergänzt, um die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Waage an sich ständig verändernden Anforderungen im Labor und der Regularien zu erhalten.

Eingebautes QApp-Center

Wählen Sie Ihre Anwendungen oder einzelne Wägefunktionen aus den nach verschiedenen Themen geordneten QApp-Paketen aus. Lizenzieren Sie das ausgewählte Paket und installieren Sie Wägeanwendungen, die Sie es in die Anwendungen, die Sie auf der Waage ausführen können.

Alle QApp-Pakete sehen

Einfaches Ausführen

  • Wählen Sie eine QApp im Hauptmenü der Waage einfach aus und starten diese zum Ausführen der Anwendung.
  • Die QApp leitet Sie Schritt für Schritt durch den Arbeitsablauf mit unterstützenden Hinweisen, so dass Sie zuverlässig Ergebnisse erzielen.
  • Je nach QApp können Sie die Ergebnisse mit Statistiken, als Ziffern oder Diagramme darstellen lassen.
  • Die Resultate können auf einem mit der Waage verbundenen Labordrucker oder auf einem Standard-Netzwerk-Drucker ausgegeben werden.

Die Q-App-Pakete – Ihre Wahl

Select the Q-App package which fits best to your requirements. The package of Essential Q-Apps is free of charge.

Erfahren Sie mehr

Softwarepaket „Pharma“ QP1

Dieses Programmpaket stellt die Konformität mit der FDA-Richtlinie 21 CFR Part 11 sicher und bietet andere pharma-relevanten Anwendungen mit sämtliche...

Softwarepaket „Advanced“ QP2

Diese erweiterten, praxisorientierten Wägeanwendungen decken die gängigsten Labor-Arbeitsabläufe ab.

Softwarepaket „Utilities“ QP3

Dieses Programmpaket enthält Sonderapplikationen und -funktionen zur Unterstützung und Optimierung des Einsatzes der Waage in Ihrem Labor.

Softwarepaket „Connectivity“ QP4

Das Programmpaket enthält u.a. Anwendungen für den Datenaustausch zur nahtlosen Integration der Waage in eine IT-Umgebung.

QApp Center

Detaillierte Informationen über die verschiedenen QApps und QApp-Pakete

Das Statuscenter Cubis® II

  • Cubis® II beinhaltet ein Diagnose- und Überwachungssystem mit einem Dashboard-Display für Warnungen oder Fehlerbenachrichtigungen sowie Infos über Umgebungsbedingungen, so dass der Anwender alle relevanten Informationen auf einen Blick hat.
  • Das Dashboard zeigt auch eine Auswertung der von integrierten Sensoren ausgegebenen Signale wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Niviellierzustand.
  • Cubis® II meldet nicht einfach mögliche Fehler, sondern bietet auch Unterstützung bei der Behebung dieser Störungen an.
  • Das Status Center zeigt vollständige Geräteinformationen wie Meldungen und Fehlermeldungen, Modellbezeichnung, Seriennummer, Firmware-Paketversion, QApp-Center-Version und IP-Adresse im Überblick an.
  • Die automatische Überwachung des Gerätezustands verhindert fehlerhafte Messergebnisse, z.B. solche, die durch den Einsatz eines nicht kalibrierten oder eines nicht nivellierten Gerätes hervorgerufen werden.
icon-shopping-cart
Ready to Buy?