Proteção contra Explosão

Proteção contra explosão na sala de mistura de tintas

Sem compromissos quando se trata de segurança no local de trabalho

Hoje, consideramos um ambiente de trabalho seguro garantido. No entanto, os acidentes causados ​​por explosão na oficina de pintura de pintura ocorrem repetidamente como resultado do manuseio incorreto ou do uso incorreto de equipamentos inadequados.


No processamento de materiais perigosos, plantas industriais e oficinas precisam atender a requisitos de segurança especialmente elevados. A segurança no trabalho em áreas com atmosferas potencialmente explosivas é definida por normas e regulamentos internacionais, que também são aplicáveis ​​a oficinas, especialmente salas de mistura de tintas na indústria de repintura.


A combinação de tinta, solventes, oxigênio e equipamento elétrico nessas áreas é uma fonte de ignição potente e potencial que apresenta o risco de uma explosão o tempo todo. Embora nem sempre aparente, esse risco está continuamente presente e não deve ser subestimado.

                   

Mesmo em áreas não regulamentadas, há uma tendência crescente e claramente reconhecível na indústria de cumprir os padrões cada vez mais elevados de saúde e segurança. O uso de equipamentos com proteção contra explosão não só aumenta a segurança no local de trabalho, mas também minimiza o risco de danos e as consequências que daí advêm.

A segurança dos funcionários e a proteção da oficina devem ter a mais alta prioridade, e isso começa com a escolha responsável de equipamentos e ferramentas de trabalho seguros.


Os produtos inovadores da Sartorius para aplicações em repinturas de tintas atendem aos mais altos requisitos nacionais e internacionais impostos a áreas perigosas. Pergunte ao seu fornecedor de tintas sobre os produtos Sartorius disponíveis ou contate a Sartorius diretamente em

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento