Job Story
Carsten Siebert / VW dealership
“VW Autohaus Südhannover“ em Goettingen, Alemanha
5 de janeiro de 2017
Carsten Siebert, um especialista em repintura de tinta com diploma de mestre artesão, dirige a oficina de repintura com sete pessoas na VW Autohaus Südhannover em Goettingen, Alemanha. Em média, a oficina pinta 12 veículos por dia.
A equipe de repintura de tinta de Siebert estava trabalhando com uma escala de mistura de tintas Sartorius PMA.Quality até agora. Pedimos a ele para testar o modelo sucessor, o novo PMA Evolution, em um teste extenuante. A seguir está um relatório sobre as experiências da equipe de pintura depois de operar a balança por meio ano na oficina.
Carsten Siebert:
“O que realmente chamou nossa atenção é o novo display. A legibilidade é realmente perfeita com base no alto contraste em preto e branco e no grande tamanho dos dígitos, e está além da comparação com qualquer outra escala de tinta. Como a maioria dos operadores de oficina de pintura observa o visor enquanto dosa os componentes da tinta, os recursos do visor PMA Evolution são realmente agradáveis aos olhos, especialmente quando sua visão tende a enfraquecer com o tempo.
Já estávamos familiarizados com as tampas em uso para o prato de pesagem e o visor do PMA.Quality, mas agora a Sartorius ofereceu até uma tampa em uso para a coluna como parte de sua oferta - e um conjunto completo de tampas em uso é fornecido como padrão para a nova escala. Isso significa que posso proteger a balança de cima para baixo de respingos de tinta, e a balança continua com uma boa aparência - muito melhor do que muitas escamas amassadas que você vê em muitas lojas. Se a tela de vidro ficar com uma pequena mancha de tinta de vez em quando, você pode limpá-la facilmente com um pano e um solvente. Esta é realmente uma solução simples e limpa.
Toda a equipe percebeu o design do prato de pesagem de baixo perfil. Embora a diferença seja de apenas aproximadamente 2 cm ou não exatamente uma polegada, essa altura baixa definitivamente simplifica a dosagem dos componentes da tinta, reduzindo o esforço necessário para levantar as latas de tinta, especialmente as relativamente grandes.
Toda a equipe percebeu o design do prato de pesagem de baixo perfil. Embora a diferença seja de apenas aproximadamente 2 cm ou não exatamente uma polegada, essa altura baixa definitivamente simplifica a dosagem dos componentes da tinta, reduzindo o esforço necessário para levantar as latas de tinta, especialmente as relativamente grandes.
No geral, estamos realmente muito satisfeitos com o PMA Evolution e sentimos que todas as outras escalas de mistura de tintas terão que estar à altura deste novo padrão a partir de agora. ”