Apresentando a linha de balanças de laboratório Cubis® II | Modularidade customizável
Desde 2009, a linha Cubis® de balanças de laboratório premium da Sartorius tem sido uma referência de desempenho neste campo.
Cubis® foi a primeira e é até agora a única série de balanças de laboratório com um design completamente modular no nível de hardware (unidades de pesagem, visor e protetor de proteção) e software ou aplicativos.
Milhares de configurações de hardware
Escolha entre 45 módulos de pesagem, duas interfaces de usuário e sete protetores de ventos para uma grande variedade de configurações de hardware possíveis.
Software Adaptável
- Escolha entre nossos pacotes de software Q-App tematicamente estruturados, incluindo nosso pacote QP99 econômico e completo. (disponível apenas com novos pedidos)
- Ou escolha apenas o que você precisa dos Q-Apps agrupados por tema, por exemplo, escolha o pacote Pharma, Connectivity, Utilities ou Advanced Application.
- Se necessário, também podemos criar aplicativos personalizados para atender melhor às suas necessidades individuais.
Conectividade perfeita
Para ajudar a aumentar a produtividade, eficiência e integridade dos dados em seu laboratório, oferecemos uma opção com a interface Cubis® II MCA que permite a comunicação por meio de protocolos padrão da Internet. Essa tecnologia de comunicação padronizada permite a comunicação com seus sistemas de software externos, como LIMS ou ELN, eliminando erros manuais de transcrição de dados e, assim, melhorando a qualidade e integridade dos dados.
As balanças Cubis® II com uma interface MCA têm portas de interface equipadas com o padrão USB A, B e C: USB C, RS232 e Ethernet. As interfaces USB permitem conectividade máxima por meio de interfaces opcionais, como WLAN ou Bluetooth.
Flexibilidade de longo prazo
Se necessário, aprimore sua configuração inicial de hardware ao longo do tempo com acessórios e software adicionais.
Se os Q-Apps escolhidos não se encaixarem 100% em seu fluxo de trabalho, trabalhe conosco para modificá-los. Por serem compactos e claramente estruturados, os Q-Apps são fáceis de validar e reduzem os esforços de teste.