Cubis® II para comunicação ilimitada: conectividade e interfaces

Os principais benefícios da integração de seus instrumentos de laboratório ao LIMS ou ELN incluem o seguinte:

  • Melhor qualidade e integridade dos dados eliminando erros de transcrição manual das informações
  • Maior eficiência operacional e produtividade

A Cubis® II permite integrar seu instrumento de laboratório ao LIMS ou ELN das seguintes maneiras:

Interfaces

As balanças Cubis® II com uma interface MCA têm três portas de interface padrão: USB A, B, C, RS232 e Ethernet. A interface USB permite máxima conectividade por meio da integração de outras interfaces opcionais, como WLAN.

Impressão configurável

A Cubis® II permite que você selecione livremente informações para impressão. A impressora Sartorius YDP30 também permite imprimir códigos de barras e códigos QR. Também é possível imprimir com uma impressora de rede.

USB como meio de armazenamento

Transfira dados mestres do usuário ou tarefas com facilidade e segurança entre as balanças Cubis® com um dispositivo USB.

Protocolos de comunicação

Diferentes conectores de software facilitam o troca de dados via Ethernet.

  • Transferência de arquivos em texto, PDF ou outros formatos para um FTP ou servidor de arquivos do Windows.
  • A Cubis® II é equipada por padrão para compatibilidade com os protocolos de comunicação ASCII e SICS, permitindo a transferência de dados bidirecional para o LIMS. Faça com que sua balança se comunique com o software de outros fabricantes.

Recursos Cubis® II 

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite uma demonstração virtual do Cubis® II agora