Cubis® II QApps - O conceito de software de equilíbrio de laboratório Cubis® II

Pacotes QApp são programas de software (QApps), por exemplo, aplicativos de laboratório, funções ou utilitários. Após o licenciamento, esses QApps podem ser ativados e executados em uma tarefa.

As licenças dos Pacotes QApp podem ser solicitadas junto com o saldo. Todos os pacotes vêm pré-instalados na balança e prontos para uso após a entrega.

No QApp-Center, navegue pelos pacotes para obter informações detalhadas sobre seu conteúdo.

Sugerimos solicitar nosso Pacote QP99 com tudo incluído, que inclui uma vantagem de preço incrível.

Solicite uma demonstração do Cubis® II agora

O equilíbrio à prova de futuro

  • Flexibilidade para estender e atualizar QApps.
  • Os QApps podem ser modificados se não se ajustarem 100% ao seu fluxo de trabalho
  • Como os QApps são compactos e claramente estruturados, eles são fáceis de validar, com esforços de teste reduzidos
  • QApps apresentam um ciclo de desenvolvimento de software iterativo para a vida completa do aplicativo
  • flexibilidade de longo prazo garante a adaptação às necessidades regulatórias e laboratoriais em evolução.

Centro de QApp integrado

Escolha seus aplicativos ou funções de equilíbrio individuais de pacotes QApp agrupados por diferentes tópicos. Licencie o pacote selecionado e integre-o às tarefas que você pode executar na balança.

Veja todos os pacotes QApp

E fácil de usar

  • Inicie o QApp em uma “Tarefa”, você pode iniciá-lo e executar o aplicativo.
  • O QApp o orienta durante o fluxo de trabalho e oferece suporte para obter resultados confiáveis.
  • Dependendo do QApp, você pode apresentar seus resultados com estatísticas, em números ou graficamente.
  • Os resultados podem ser impressos na impressora Sartorius sugerida ou em uma impressora de rede padrão.

Selecione o pacote QApp que melhor se adapta às suas necessidades. O pacote de E...

Pharma Package QP1

Oferece conformidade com 21 CFR Parte 11 e outras aplicações farmacêuticas relevantes com tudo que você precisa para uso em áreas regulamentadas.

Advanced Package QP2

Os aplicativos de pesagem avançada incluem muitos aplicativos úteis que abrangem os fluxos de trabalho de laboratório mais comuns.

Pacote de utilitários QP3

Inclui aplicações e funções especiais de pesagem que suportam e otimizam o uso da balança em seu laboratório.

Pacote de conectividade QP4

Inclui aplicativos para troca de dados para integração perfeita da balança em seu ambiente de TI.

Pacote Tudo Incluído QP99

Obtenha todos os pacotes (QP1, QP2, QP3 e QP4) por um preço com desconto especial.

QApp Center

Detailed information on the different QApps and QApp Packages

Centro de status Cubis® II

  • Cubis® II inclui um sistema de diagnóstico e monitoramento com uma tela de painel para avisos ou erros e condições ambientais, permitindo que os usuários vejam informações relevantes em um relance
  • O painel também exibe uma avaliação dos sinais dos sensores integrados, como temperatura, umidade, pressão do ar e nivelamento
  • Cubis® II não só mostra o que está errado, mas também oferece suporte para avisos e erros
  • O Status Center exibe informações completas do dispositivo, como designação do modelo, número de série, versão do pacote de firmware, versão do QAPP Center e endereço IP de relance
  • O monitoramento automático do status do dispositivo evita resultados de medição errados através do uso de um dispositivo não calibrado ou não nivelado, por exemplo.
  • A partir de julho de 2019, o Status Center também oferecerá serviços remotos e preditivos