Uma balançã de laboratório deve ser adaptável às necessidades específicas de um laboratório
Cubis® II Intelligence by Design
Seja em um laboratório farmacêutico, um laboratório acadêmico ou um laboratório industrial, os requisitos de pesagem de laboratório podem ser altamente individuais. Por exemplo, os laboratórios costumam ter seus próprios protocolos para pesar e preparar amostras. Com seu portfólio prático de acessórios opcionais, a balança de laboratório Cubis® II oferece o potencial para complementos de aplicativos totalmente personalizados que permitem fluxos de trabalho mais rápidos e eficientes e aumentam a confiabilidade e repetibilidade do protocolo.
Inteligência por Design
- Os aplicativos integrados o orientam em seus fluxos de trabalho.
- Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático.
- Tecnologia inovadora de proteção contra correntes de ar com sensor de gestos e funções de memória.
- Sensor de clima para monitoramento ambiental.
- Ionizador integrado para eliminação eletrostática automática.
- Centro de status para notificações e alertas do usuário *.
- Ultramicro– e micro balanças com tecnologia inovadora para desempenho de ponta.
* disponível com a interface MCA
Aplicativos personalizáveis e intuitivos
Os fluxos de trabalho do laboratório farmacêutico podem ser altamente individuais, especialmente para processos de pesagem. Cada laboratório geralmente tem seu próprio protocolo para preparar amostras, selecionar recipientes e colocar as amostras em um recipiente de pesagem. Fluxos de trabalho de laboratório em outros contextos podem ter requisitos semelhantes para protocolos de pesagem individualizados.
Um equilíbrio de laboratório deve ser adaptável às necessidades específicas de um laboratório
om sua gama prática de acessórios opcionais, o Cubis® II oferece o potencial para complementos de aplicação totalmente personalizados que permitem um trabalho mais rápido e eficiente e aumentam a confiabilidade do seu processo.
Nivelamento Automático Motorizado
A única balança do mercado que oferece nivelamento automático real
- O equilíbrio é nivelado automaticamente por motores embutidos * e verificações automáticas constantes para alertá-lo imediatamente quando for necessário nivelar novamente
- O Q-Level combina sensores aprimorados e a tecnologia de exibição mais avançada para tornar o nivelamento mais fácil, rápido e preciso * todos os modelos com capacidade ≤ 8,2 kg podem ser nivelados automaticamente por motores
* todos os modelos com capacidade ≤ 8,2 kg podem ser nivelados automaticamente por motores embutidos, com suporte gráfico claro no display (suporte gráfico na interface MCA e suporte de símbolo na interface MCE
As unidades de controle e exibição MCA ou MCE oferecem avisos interativos para guiá-lo durante o nivelamento manual. Enquanto o Q-Level estiver ativo, o display mostrará todas as informações de que você precisa: a posição da bolha de ar, bem como avisos de texto ou ícones no MCE, para que você saiba que pé nivelador virar em qual direção.
Apresentando o novo sensor de gestos para operação de proteção contra correntes de ar sem toque
- Abra a porta da capela de proteção motorizada com um simples movimento da mão sobre o sensor infravermelho.
- A porta da capela de proteção fecha automaticamente quando você remove sua mão.
- Esse recurso oferece segurança adicional, especialmente em aplicações que envolvem substâncias tóxicas.
- Este sensor infravermelho também pode ser usado para acionar a impressão.
- A função de abrir / fechar automática e a ativação de impressão sem toque estão disponíveis em proteções de proteção selecionadas com ambas as interfaces para todas as balanças Cubis® II.
Ionizador integrado de alta eficiência para neutralização de carga eletrostática
- Os painéis de vidro de todas as capas de proteção Cubis® II são revestidos com uma camada condutora, impedindo a transferência externa de cargas eletrostáticas geradas pelos usuários, garantindo resultados confiáveis e estáveis
- Integrado no protetor de proteção modelo I, o ionizador Q-Stat elimina cargas eletrostáticas de recipientes de amostra e amostras em poucos segundos, evitando erros de forças eletrostáticas de suas medições
- A inclusão de quatro jatos de íons garante neutralização eletrostática eficaz sem perturbar os fluxos de ar
Pesar capuzes e gabinetes com uma nova bandeja Q-Grid
- O Q-Grid permite a operação de uma balança com capacidade de leitura de 10 mg mesmo sob fluxo laminar em gabinetes de segurança, bancadas ou coifas, sem restringir o desempenho da balança.
- Nosso prato de pesagem gradeado reduz a área de superfície, permitindo precisão mesmo ao pesar em ambientes com correntes de ar
- Economize esforços em laboratórios ocupados. com condições ambientais desfavoráveis Disponível para todas as balanças Cubis® com legibilidade de 10 mg e 100 mg, exceto para o modelo 5202S
Módulo Clima (apenas para display MCA - disponível a partir de julho de 2019)
- O sensor climático de temperatura, umidade e pressão do ar é uma opção integrada para a capela de proteção A ou I ou uma opção externa para outras capelas de proteção
- Defina limites e avisos de temperatura, umidade e pressão do ar
- Os dados são exibidos graficamente e podem ser impressos