Biossensores de estreptavidina (SA)
Para análise cinética, triagem e quantificação da maioria das proteínas
- Imobilização de proteínas biotiniladas para análise cinética de pares de interação biomolecular
- Imobilização de proteínas biotiniladas para análise quantitativa de proteínas e seu analito alvo
Os biossensores de estreptavidina (SA) fornecem acesso robusto a biossensores personalizados altamente sensíveis por meio da exploração da interação estreptavidina-biotina de alta afinidade. Moléculas biológicas, incluindo proteínas e ácidos nucleicos, podem ser biotiniladas usando protocolos estabelecidos e imobilizadas na superfície do biossensor de estreptavidina para desenvolvimento de ensaio personalizado. A alta sensibilidade e a linha de base estável do biossensor de estreptavidina suporta experimentos cinéticos e de quantificação.
Recursos adicionais
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,2 MB
- Octet® Streptavidin (SA) Biosensors PDF | 615,2 KB
- Poster: Detection Of Stec Strains O157 H7 O26 And O111 Using Biosensor System PDF | 90,5 KB
- High Throughput Bio-Layer Interferometry in Therapeutic Antibody Discovery and Development PDF | 456,1 KB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372,5 KB
- Kinetic Analysis of Antibody Binding to an Expressed Membrane Protein on Captured Lipoparticles PDF | 929,6 KB
- Batch Immobilization of a Biotinylated Ligand onto Streptavidin Biosensors and High Precision Streptavidin Biosensors (SAX, SAX2) PDF | 657,9 KB
- Biotinylation of Proteins for Immobilization onto Streptavidin Biosensors PDF | 515,3 KB