Biossensores de superestreptavidina (SSA)
Para Análise de Pequenas Interações Molécula-Proteína e Triagem de Fragmentos
- Permite a imobilização de qualquer proteína em alta densidade via estreptavidina
- Projetado para uso em triagem de pequenas moléculas e fragmentos e caracterização cinética
Os biossensores de superestreptavidina oferecem a mais alta sensibilidade para as demandas de experimentos cinéticos de pequenas moléculas. Através da exploração da interação estreptavidina-biotina de alta afinidade, moléculas biológicas, incluindo proteínas e ácidos nucleicos, podem ser imobilizadas na superfície do biossensor e, subsequentemente, usadas para medir as interações cinéticas em um formato personalizado. O biossensor pode ser regenerado e reutilizado, fornecendo uma solução econômica para a triagem da biblioteca.
Recursos
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,2 MB
- Octet® SSA Biosensors for Analysis of Small Molecule-Protein Interactions PDF | 524,7 KB
- Biotinylation of Proteins for Immobilization onto Streptavidin Biosensors PDF | 515,3 KB
- Application Note: Reducing Variability in Small Molecule Screening and Kinetics Applications PDF | 1,4 MB