Biossensores de estreptavidina de alta precisão (SAX)
Para quantificação de alta precisão e análise cinética
- Captura rápida e estável de moléculas biotiniladas
- Quantificação de alta precisão e análises cinéticas
- QC testado para atender à especificação de coeficiente de variação (CV) controlado com precisão de <4%
O biossensor de estreptavidina de alta precisão (SAX) foi desenvolvido e qualificado especificamente para aplicações em laboratórios de descoberta de drogas e controle de qualidade que possuem requisitos rigorosos para a precisão do ensaio e robustez em ensaios de quantificação e caracterização cinética de ligação.
Para ensaios de quantificação envolvendo analito de proteína não Ab, moléculas de captura biotiniladas carregadas em biossensores SAX podem ser usadas para gerar dados com alta precisão. Ao executar ensaios para análise de função efetora, engenharia de anticorpos, estudos de controle de qualidade ou onde quer que seja realizada a caracterização da cinética de ligação, o melhor desempenho do ensaio pode ser obtido usando biossensores SAX. O desempenho real nos ensaios do cliente pode variar dependendo da escolha da matriz da amostra, ligante e analito e outras condições do ensaio.
Recursos adicionais
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,2 MB
- Octet® High Precision Streptavidin (SAX) Biosensors PDF | 5,5 MB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350,2 KB
- Batch Immobilization of a Biotinylated Ligand onto Streptavidin Biosensors and High Precision Streptavidin Biosensors (SAX, SAX2) PDF | 657,9 KB
- Biotinylation of Proteins for Immobilization onto Streptavidin Biosensors PDF | 515,3 KB
- High Precision Streptavidin Biosensor (SAX) Quantitation and Kinetic Assays PDF | 3,6 MB