Sartoflow® Smart - O sistema de fluxo cruzado para desenvolvimento de processos
Inteligente e Fácil - Sistema de Bancada de Pequena Escala
O Sartoflow® Smart é um sistema de fluxo cruzado de bancada modular e flexível em pequena escala, otimizado para aplicações de ultrafiltração e diafiltração usadas em muitos processos downstream, como purificação de vacinas, anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes. O sistema é adequado para uso em ambientes de laboratório para desenvolvimento de processos e ensaios clínicos, bem como para ambientes cGMP.
Excelente flexibilidade
Excelente flexibilidade
Lidar com áreas de superfície da membrana de 50 cm2 a até 0,14 m2
Intuitivo e fácil de usar
Um design operacional e sequências predefinidas para todos os sistemas Sartoflow®
Maior rendimento dos produtos
Bomba de membrana de pistão de baixo cisalhamento
Um sistema - maior flexibilidade
O Sartoflow® Smart pode ser configurado para o uso de cassetes Sartocon® Slice 200 ou Sartocon® Slice ECO UF. Um dispositivo de retenção opcional para módulos de filtração de 50 cm2, p. O Sartocon® Slice 50 está disponível.
O tanque de recirculação utiliza uma célula de carga para controle de nível e pode ser substituído por um suporte com bolsa de recirculação por bolsas Flexboy®. Todas as funções de controle são totalmente operacionais, independentemente de você operar o sistema com um tanque de polissulfona (PSU) ou uma bolsa Single-Use.
Visão geral inteligente do Sartoflow® Smart
Operação intuitiva - seqüências de produção predefinidas
Você pode usar parâmetros predefinidos para executar automaticamente seqüências personalizadas para concentração, diafiltração (UF | DF), enxágue, enchimento, drenagem, etapas de lavagem e funções de tara. Isso permite uma operação intuitiva e fácil de usar.
As seguintes sequências de produção são fornecidas pelo sistema
Con-Di-Con | Utilizado para concentrar o produto em um nível predefinido e para filtrar o produto posteriormente - seguido de concentração para um nível final. |
| Concentração | Utilizado para concentrar o produto em um nível final predefinido. |
Diafi-Conc | Diafiltração do produto. No final desta fase, o produto é concentrado em um volume predefinido. |
Flushing | Usado para enxaguar o sistema lavando-o com soluções WFI, ácidas ou alcalinas. |
Drain | harv | Usado para drenar ou colher o produto do sistema |
Filling | Usado para encher o tanque ou bolsa com o produto. |
Weight | Zera automaticamente a célula de carga. |
Pressure | Zera automaticamente todos os sensores de pressão. |
Basta selecionar e iniciar as fases no painel de controle, e o DCU-4 executará as etapas automaticamente. As interações ou o final do processo serão indicados por mensagens de texto.
Software opcional
- Pacote de software MFCS / Win Standard
- Módulo de software Controle de receita (S88)
- Módulo de software 21 CFR parte 11
- BioPAT® MFCS | ganhar OPC
Sartocon® Slice 50
O dispositivo de fluxo cruzado (filtração tangencial) de 50 cm² pronto para uso é a escolha ideal para o desenvolvimento de processos de soluções biofarmacêuticas com pequenos volumes. Seu design encapsulado permite aumento linear combinado com material de construção idêntico. Isso facilita a transferência de dados dos resultados do desenvolvimento de processos para o próximo nível.
O Sartocon® Slice 50 pode ser facilmente conectado com o sistema Sartoflow® Smart.