A solução de alto rendimento para triagem paralela
O Ambr® crossflow fornece, nos estágios iniciais do desenvolvimento, acesso ao comportamento das moléculas relacionadas à viscosidade, composição do buffer, tensão de cisalhamento e desempenho nos processos de membrana. Ele permite muitos critérios de decisão adicionais importantes para a seleção final do candidato e acelera esse processo significativamente.
- Fatores de estudo para fabricação
- Até 16 testes paralelos automatizados
- Baixos volumes de processo - volume de recirculação de 5 mL
Um sistema automatizado de pequena escala e alto rendimento
The High Throughput Solution for Parallel Screening
Um sistema automatizado de pequena escala e alto rendimento permite maior número de moléculas | combinações de buffer e condições de controle de processo a serem investigadas. Como resultado, a produtividade e a eficiência de P&D em estágio inicial serão significativamente aprimoradas, enquanto os custos por experimento são reduzidos.
O Ambr® crossflow é um sistema de filtração tangencial de bancada otimizado para aplicações de ultrafiltração e diafiltração. É um sistema de triagem de pequena escala com um volume mínimo de recirculação de 5 mL e uma nova linha dedicada de cassetes de filtro Ambr® CF com área de membrana de 10 cm². A operação paralela é alcançada com 4 canais de fluxo cruzado independentes por módulo, com até 4 módulos gerenciados por uma estação de controle. Isso significa que o Ambr® crossflow é capaz de realizar exames de membrana com até 16 filtros Ambr® CF simultaneamente.
O design intuitivo de hardware e software garantem que o sistema seja rápido de configurar e fácil de usar, enquanto a automação completa do sistema garante controle de processo confiável e intervenção manual reduzida.
Flexibilidade para processamento automatizado
Expanda seu sistema de fluxo cruzado Ambr® e adapte-o à sua demanda real com 4, 8, 12 ou 16 canais.
Cada módulo de fluxo cruzado Ambr® consiste em quatro canais de fluxo cruzado independentes e até 4 módulos podem ser gerenciados por uma estação de controle. Isso permite realizar a triagem de membrana com até 16 filtros Ambr® CF e 32 buffers de diafiltração.
Aumentar a produtividade de P&D
O Ambr® crossflow pode ser usado como uma ferramenta de classificação, para otimizar, por exemplo:
- Condições do processo, p. TMP ou vazão
- Condições do processo, por exemplo tipo ou volumes de buffer necessários
- Condições de processamento, por exemplo tipo ou volumes de buffer necessários
Visão geral do Ambr® crossflow
Software de controle intuitivo
Funções de controle
O controle do sistema é totalmente automatizado, portanto, requer intervenção manual mínima quando em operação. O sistema de controle com tela de toque de 21 ”exibe todas as informações do processo, permitindo uma operação fácil, mesmo ao editar o processo em tempo real.
Sequências de processo
O design da receita é intuitivo com fases pré-programadas de arrastar e soltar e também é flexível, permitindo que os usuários projetem suas próprias fases e receitas a partir do zero. Cada canal opera independentemente com controle individual das condições do processo, pontos de ajuste e estratégia de controle. O software Ambr® crossflow também pode ser instalado nos PCs dos usuários para permitir a gravação de sequências de processos em sua mesa, antes de transferir para o sistema de controle.
Downloads
Application Note: Evaluation of an Automated High Throughput Crossflow System as a Small-Scale Model of Bench Top Crossflow Filtration in Formulation Studies of Monoclonal Antibodies
Application Note: Qualification of an automated, high throughput crossflow system as a scale-down model for ultrafiltration and diafiltration process development
Sartoflow® - Soluções escalonáveis crossflow
Do desenvolvimento inicial ao final do processo
Escala linear de 50 cm² a 0,14 m² no Sartoflow® Smart e de 0,1 m² a 2,1 m² no Sartoflow® Advanced com volumes de recirculação mais baixos. Dois sistemas que oferecem uma combinação de flexibilidade total e excelente desempenho de filtração de fluxo cruzado.