Sistemas de cromatografia HPLC preparativa
Do Desenvolvimento de Processos à Fabricação
As mudanças na indústria farmacêutica estão gerando novos requisitos de fabricação, o que significa que as instalações devem fornecer:
- Processos de alta temperatura
- Moléculas complexas, vários produtos e tamanhos de lote menores
- Equipamento flexível, fácil de limpar e compacto
Do desenvolvimento à fase comercial, a plataforma Hipersep® é um sistema de HPLC preparativo projetado para a purificação de peptídeos, oligonucleotídeos, insulina e outras pequenas moléculas.
Hipersep® Platform
Encontre o sistema de HPLC preparativo correto
A plataforma Hipersep® oferece equipamentos altamente sofisticados, de fácil utilização, com design exclusivo e compacto controlados pelo software Hipersep® SC.
- Configuração altamente flexível
- Sistema sanitário fácil de limpar
- Design compacto e ergonômico
- Grande faixa de vazão
- Sistema totalmente automatizado
| Hipersep® Pilot | Hipersep® Process M | Hipersep® L | Hipersep® XL | Hipersep® XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escala | DP / Clínica | Fabricação Clínica / Comercial | Fabricação Clínica / Comercial | Fabricação Comercial | Fabricação Comercial |
Faixa de taxa de fluxo | 6-90 L/hr | 60-500 L/hr ou | 300-1000 L/hr | 500-1600 L/hr | 1000-2500 L/hr |
Pressão Máxima | 100 bars | 100 bars | 100 bars | 100 bars | 70 bars |
Diâmetro típico da coluna | 50/80/110/150 mm | 110/150/200/300/450 mm | 450/590 mm | 590/800 mm | 800/1000 mm |
Certificação e à prova de explosão | Certificação CE com ATEX Zona 2 opcional | ||||
| |||||
Hipersep® Pilot
O Hipersep® Pilot é um sistema modular, compacto e ergonômico projetado para minimizar o risco de contaminação cruzada.
- Construa em flexibilidade com mais de 1.000 configurações possíveis que se integram com colunas de 50 a 150 mm de diâmetro interno
- Minimize o risco de contaminação cruzada com um conceito sanitário e fácil de limpar
- Economize espaço nas instalações com um design compacto e ergonômico
Hipersep® Process M
Este sistema inovador tem uma capacidade de pressão de até 100 bar e é compatível com processos de purificação de alta temperatura (até 85°C), permitindo níveis de desempenho incomparáveis enquanto atende aos rigorosos desafios de novas aplicações farmacêuticas, como oligonucleotídeos.
- Desempenho garantido e repetível
- Flexibilidade de escalonamento
- Validação de limpeza rápida e fácil
Varicol® Multi-Coluna e Cromatografia HPLC Contínua
Varicol® é um conceito de cromatografia contínua de várias colunas particularmente adequado para separação em larga escala de misturas binárias (por exemplo, enantiômeros) e fracionamento de misturas complexas. Essa tecnologia foi projetada para se adaptar perfeitamente aos requisitos específicos dos usuários.
- Um processo contínuo robusto
- Econômico e altamente produtivo A
- té 99,97% de solvente reciclado em escala comercial