Filtragção Sartorius: Melhor por design

Por mais de 140 anos, a Sartorius usa a ciência para criar soluções para nossos clientes. O portfólio da Sartorius Lab Filtration, sejam simples papéis de filtro ou membranas microporosas, com a mais recente inovação em dispositivos de filtragem, unidades de ultrafiltração ou dispositivos de purificação de proteínas ou DNA, demonstra o compromisso da Sartorius de usar o melhor em design de ciência e engenharia para fornecer uma gama de produtos que não apenas satisfaz quase todas as necessidades, mas o faz com a facilidade, desempenho, qualidade e consistência que os cientistas exigem atualmente.


Limpeza técnica - Filtros e muito mais para sua análise de partículas

Controle seu processo de limpeza

O controle das peças e componentes involvidos na contaminação de partículas é essencial para um desempenho confiável e durável de muitos sistemas técnicos. Especialmente ISO 16232 e VDA 19 fornecem uma orientação importante para a análise de restos residuais.

A Sartorius oferece uma ampla gama de produtos para apoiar seu trabalho de filtração e análise gravimétrica:

  • Uma ampla variedade de materiais filtrantes (nitrato de celulose, acetato de celulose e PTFE), tamanhos e diâmetros de poros
  • Balanças de alta precisão
  • Acessórios para filtração feitos sob medida para otimizar sua análise de limpeza.

Filtros de membranas

Balanças de laboratório Cubis®

Equipamento de filtração

Categoria pré-aquecida Q3400 dos filtros de microfibra de quartzo

Monitoramento puro e estável de emissões em altas temperaturas

Os filtros pré-aquecidos de microfibra Sartorius Quarz, classe Q3400, são fabricados com microfibras de quartzo de alta pureza, sem adição de microfibras de vidro ou agentes de ligação. Aplicações típicas são monitoramento da poluição do ar (conforme US EPA PM10) e análise de gases quentes e ácidos.

  • Filtros de alta pureza com os mais baixos valores de traços metálicos
  • Resistência extrema à temperatura
  • Resistência química excepcional
  • Excelente peso e estabilidade dimensional
  • Biologicamente inerte

Saiba mais

Technical Cleanliness: Filters, Balances and Accessories for Your Particle AnalysisLimpeza técnica: filtros, balanças e acessórios para sua análise de partículas

Em muitos casos, a ausência de partículas críticas é decisiva para o desempenho e a durabilidade confiáveis ​​de um sistema técnico. É por isso que a análise da limpeza dos componentes é de importância crucial. A Sartorius, como fornecedora líder de equipamentos de laboratório, oferece produtos para filtração e pesagem que atendem até os mais exigentes requisitos de análise de limpeza.

Monitoramento de Partículas de Ar e Gás, mesmo em altas temperaturas

Filtros de microfibra de vidro sem pasta

  • Combinação de taxas de fluxo rápidas e alta capacidade de carga
  • Retenção de partículas muito finas
  • Biologicamente inerte e resistente à maioria dos produtos químicos e suportar temperaturas de até 500 ° C (grau 550-HA até 550 °)

Saiba mais

Fortaleça seu monitoramento de ar e gás

Filtros de microfibra de vidro para análise gravimétrica e de partículas

Os filtros de microfibra de vidro com aglutinante são excelentes para monitoramento de ar e gás, testes de emissão e medição de fumaça.

  • As ligas sintéticas utilizados os tornam hidrofóbicos ou hidrofílicos
  • Feito para situações difíceis de filtração com construção de 100% de vidro fiado em borossilicato
  • Resistente à temperatura até 180 ° (Grau MG 161 até 500 ° C)

Saiba mais

Suportes para filtros de vidro - 30 mL e 250 mL - para contagem de partículas

Suportes para filtros de vidro - 30 mL e 250 mL - para contagem de partículas

A Sartorius fornece dois suportes de filtro de vidro a vácuo compactos para facilitar a análise de partículas.

  • Disponível nos tamanhos mais comuns
  • Adaptadores de aço inoxidável disponíveis
  • Reutilizável, esterilizável, fácil de limpar

Membranas Sartorius em policarbonato (PC-TEM)

Tecnologia Track-etch, a vanguarda na análise de partículas!

As membranas gravadas em esteiras de policarbonato branco e hidrofílico são fabricadas com filme de policarbonato de alto grau. A gravação permite que sua estrutura de poros capilares seja uniforme e precisa. As aplicações incluem análise de partículas inertes como o amianto, mas também microscopia de epifluorescência por causa de suas excelentes características de baixo ruído de fundo.

  • Membranas especializadas em tecnologia gravada em esteira
  • Tamanhos de poros altamente precisos
  • Excelente visibilidade óptica
  • Disponível em dois tamanhos de poros e vários diâmetros

Saiba mais

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento