Suportes de filtração e acessórios de suporte projetados com precisão da Sartorius
Dê aos seus filtros o suporte que eles precisam!
Na Sartorius, sabemos que fornecer material de filtro de qualidade é apenas metade da batalha. Se um filtro não for fácil de instalar, conectar ou usar, ele se tornará um problema e não uma solução. É por isso que fabricamos uma variedade de suportes de filtro projetados e peças de suporte que são expressamente projetadas para uso com nossos muitos filtros. Essas peças se encaixam bem, se encaixam corretamente e tornam o uso de nossos filtros rápido, fácil e econômico. Portanto, ofereça aos seus filtros o suporte que desejam e revise nossa linha completa de acessórios e acessórios para filtros.
- Suportes para filtros e aparelhos de suporte disponíveis para quase todos os tipos de membranas e filtros
- Construção durável de caixas de aço inoxidável, PTFE, policarbonato ou vidro
- Pronto para usar e simples de conectar com a construção à prova de vazamento e dispositivos de precisão de bloqueio Luer.
- Os acessórios de filtro oferecem uma alternativa reutilizável e econômica às opções descartáveis.
Suportes para filtro de seringa reutilizáveis
Pegue a rota econômica e rastreável!
- Desenhos à prova de vazamento
- Vários materiais disponíveis: PTFE, aço inoxidável e policarbonato
- Autoclavável
- Conectores Luer Lock
- Adequado para filtros de disco de 13 ou 25 mm
- Máx. pressão operacional 5-7 bar | 500 - 700 kPa | 72,5 - 101,5 psi
Suportes para filtro de vácuo de vidro
Unidade versátil e reutilizável de filtro de vácuo em vidro da Sartorius e suporte para determinações analíticas e remoção de partículas de solventes
- Projetado para teste de partículas, clarificação e filtração estéril
- Adequado para filtros de 25, 47 ou 50 mm
- Esterilização por autoclave (134 ° C | 273 ° F) ou calor seco (180 ° C | 356 ° F)
- Disponível como porta-filtro com balão resistente a vácuo ou como solução de rolha
Suportes de filtro em linha
Obtenha seus filtros IN-LINE de forma barata, repetidamente!
Esses porta-filtros foram projetados para filtração em linha. Eles estão disponíveis em aço inoxidável ou policarbonato para o uso de filtros de 25 mm, 47 mm ou 50 mm.
- Caixas e conexões de aço inoxidável ou policarbonato
- Esterilização em autoclave
- Pressão operacional máxima 5-20 bar | 500 - 2.000 kPa | 72 - 290 psi
- Compatível com filtros de disco de 25, 47 ou 50 mm (amostras com 20, 40 ou 42 mm de pré-filtro com alta carga de partículas)
- Acoplamento flexível disponível para conexão direta a valores, bombas ou tanques de pressão
Suportes de filtro de pressão
Gerencie a pressão!
Quando você precisa filtrar muito material (até 5L em uma única passagem), sob pressão, de maneira rápida e fácil, repetidamente, você precisa dos suportes de filtro de pressão reutilizáveis da Sartorius para a filtragem. Estão disponíveis duas versões: um suporte de filtro de pressão de aço inoxidável para a filtração de até 5 litros e um suporte de filtro de PTFE resistente a produtos químicos para a filtração de produtos químicos agressivos.
- Esterilização em autoclave
- Pressão operacional máxima 5-10 bar | 500 - 1.000 kPa | 72 - 145 psi
- Compatível com membranas de filtro de 47 mm
- Acoplamento flexível disponível para conexão direta a valores, bombas ou tanques de pressão